RF受信機のブロッキングをシミュレートする方法

アナログ信号発生器
+ アナログ信号発生器

レシーバーブロッキングテストセットアップ

RFレシーバーブロッキングには、希望波と、制御された周波数オフセット、出力パワー、および変調状態を持つ1つ以上のブロッカ信号が必要です。アナログ信号ジェネレータはブロッカトーンを供給し、一方レシーバー測定パスは、ブロッカレベルの変化に伴う受信信号強度インジケーター(RSSI)の動作、パワー校正応答、または信号劣化を追跡します。

このテストは、レシーバーをターゲットチャンネルに設定し、定義されたレベルで希望波を印加し、周波数および振幅の条件全体でブロッカ信号をスイープまたはステップ動作させることによって機能します。エンジニアは、期待される閾値に対するレシーバーの応答を監視し、信号純度、出力パワー精度、およびスイッチング速度を使用してテスト条件の再現性を維持します。

RF遮断ソリューションのシミュレーション

レシーバーブロッキングテストには、受信チャネルの近傍または外部にあるより強力な不要信号をエミュレートできる、制御されたRF刺激が必要です。コンパクトなアナログ信号生成を使用して、制御された出力パワー、周波数オフセット、および変調設定を備えた安定したブロッカトーンを作成します。キーサイトのアナログ信号ジェネレータは、レシーバーテスト、パワー校正、受信信号強度インジケータ測定、高速な周波数および振幅スイッチング、低位相ノイズ、ならびに振幅変調、周波数変調、位相変調、パルス変調などのアナログ変調モードを含むRFデバイステストをサポートします。

RFブロッキングシミュレーションソリューションのブロック図を見る

RF受信ブロックのブロック図をシミュレートする方法

RFブロッキングシミュレーションソリューションの製品を探索する

リソースのご紹介

RFブロッキングシミュレーションの追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?