RF 수신기 차단 현상 시뮬레이션 방법

아날로그 신호 발생기
+ 아날로그 신호 제너레이터

수신기 블로킹 테스트 설정

RF 수신기 블로킹에는 원호호 신호와 제어된 주파수 오프셋, 출력 전력, 변조 상태를 가진 하나 이상의 블로커 신호가 필요합니다. 아날로그 신호 생성기는 블로커 톤을 공급하고, 수신기 측정 경로는 블로커 레벨이 변경됨에 따라 수신 신호 강도 지표(RSSI) 동작, 전력 교정 응답 또는 신호 저하를 추적합니다.

이 테스트는 수신기를 타겟 채널로 설정하고 정의된 레벨에서 원호호 신호를 인가한 다음, 주파수 및 진폭 조건에 걸쳐 블로커 신호를 스위프 또는 스텝하는 방식으로 작동합니다. 엔지니어는 신호 순도, 출력 전력 정확도, 스위칭 속도를 사용하여 테스트 조건을 반복 가능하게 유지하면서 예상 임계값에 대한 수신기 응답을 모니터링합니다.

RF 차폐 솔루션 시뮬레이션

수신기 블로킹 테스트에는 수신 채널 근처 또는 외부에 있는 더 강한 원치 않는 신호를 에뮬레이트할 수 있는 제어된 RF 자극이 필요합니다. 소형 아날로그 신호 생성기는 제어된 출력 전력, 주파수 오프셋 및 변조 설정으로 안정적인 블로커 톤을 생성하는 데 사용됩니다. 키사이트의 아날로그 신호 생성기는 수신기 테스트, 전력 교정, 수신 신호 강도 지표(RSSI) 측정, 빠른 주파수 및 진폭 스위칭, 낮은 위상 잡음, 그리고 진폭 변조, 주파수 변조, 위상 변조, 펄스 변조를 포함한 아날로그 변조 모드를 포함하는 RF 장치 테스트를 지원합니다.

RF 블로킹 시뮬레이션 솔루션 블록 다이어그램 보기

RF 수신기 차단 블록 이미지 시뮬레이션 방법

RF 블로킹 시뮬레이션 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

RF 블로킹 시뮬레이션을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?