Wie man die Blockierung eines HF-Empfängers simuliert

Analoger Signalgenerator
+ Analoger Signalgenerator

Testaufbau für Empfängerblockierung

Für die HF-Empfängerblockierung werden ein Nutzsignal und ein oder mehrere Blockiersignale mit kontrollierter Frequenzverschiebung, Ausgangsleistung und Modulationsart benötigt. Der analoge Signalgenerator liefert den Blockierton, während der Messpfad des Empfängers das Verhalten der Empfangssignalstärkeanzeige, die Reaktion der Leistungskalibrierung oder die Signalverschlechterung bei Änderungen des Blockierpegels erfasst.

Der Test funktioniert, indem der Empfänger auf den Zielkanal eingestellt, das Nutzsignal mit einem definierten Pegel angelegt und das Störsignal hinsichtlich Frequenz und Amplitude variiert wird. Ingenieure überwachen die Empfängerreaktion im Vergleich zum erwarteten Schwellenwert und nutzen dabei Signalreinheit, Genauigkeit der Ausgangsleistung und Schaltgeschwindigkeit, um reproduzierbare Testbedingungen zu gewährleisten.

Simulation einer HF-Blockierungslösung

Für Empfängerblockierungstests wird ein kontrollierter HF-Stimulus benötigt, der ein stärkeres Störsignal in der Nähe oder außerhalb des Empfangskanals simulieren kann. Kompakte analoge Signalgeneratoren erzeugen stabile Blockierungstöne mit kontrollierter Ausgangsleistung, Frequenzabweichung und Modulationseinstellungen. Die analogen Signalgeneratoren von Keysight unterstützen HF-Gerätetests, darunter Empfängertests, Leistungskalibrierung, Messungen der Empfangssignalstärke, schnelles Umschalten von Frequenz und Amplitude, geringes Phasenrauschen sowie analoge Modulationsarten wie Amplitudenmodulation, Frequenzmodulation, Phasenmodulation und Pulsmodulation.

Siehe Blockdiagramm der simulierten HF-Blockierungslösung

Wie man ein Blockbild eines HF-Empfängers simuliert

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Simulation von HF-Blockierung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zur Simulation der HF-Blockierung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?