動的な高出力直流条件をシミュレートする方法

DCエミュレーター
+ DCエミュレータ

現実世界の電力挙動を再現する

高電力DCシステムは、動的動作時のパフォーマンスを検証するために、変動する電圧、電流、および電力条件で評価する必要があります。エンジニアは、電力需要や方向の変化に伴うシステムの応答を観察しながら、制御された動作点と急速な遷移を再現する必要があります。これらのテストでは、必要な電圧、電流、および電力範囲にわたって正確な制御と測定を行う、プログラム可能な高電力DC動作が必要です。

回生型DCエミュレーションは、再現性のある動的テスト条件を印加するための双方向のソースおよびシンク動作を提供します。エンジニアは、分析のための電圧および電流測定をキャプチャしながら、電流遷移、負荷変化、およびパルス電力条件中のシステム応答を評価できます。高速な遷移と制御された動作条件は、動的挙動の特性評価に役立ち、高電力DC動作シナリオ全体で再現性のある検証を提供します。

動的高出力直流シミュレーションソリューション

ダイナミックな高出力DCテストには、プログラマブルな電圧・電流制御、双方向の電力フロー、およびシステム応答の正確な測定が必要です。Scienlab回生型DCエミュレータは、高出力アプリケーションにおける制御されたDC動作条件や遷移を再現するための回生型ソースおよびシンク動作を提供します。高速な電流応答により、動的な負荷変動や、ソース動作とシンク動作間の迅速な遷移をサポートします。高分解能の統合データ収集機能により、電圧と電流を取り込み、システム動作の再現性のある解析が可能です。拡張可能な電力および電流性能によりさまざまな高出力DCテストの要件に対応し、回生動作によってエネルギー回収を行って効率的なテストを実現します。

ダイナミック高出力DCシミュレーションソリューションのブロック図を見る

動的な高出力直流条件をシミュレートする方法

ダイナミック高出力DCシミュレーションソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

ダイナミック高出力DCシミュレーションの追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?