Wie man dynamische Gleichstrombedingungen mit hoher Leistung simuliert

Gleichstromemulator
+ DC-Emulator

Machtverhalten in der realen Welt reproduzieren

Hochleistungs-Gleichstromsysteme müssen unter wechselnden Spannungs-, Strom- und Leistungsbedingungen geprüft werden, um ihre Leistungsfähigkeit im dynamischen Betrieb zu verifizieren. Ingenieure müssen kontrollierte Betriebspunkte und schnelle Übergänge reproduzieren und dabei beobachten, wie das System auf Änderungen des Leistungsbedarfs und der Richtung reagiert. Diese Tests erfordern einen programmierbaren Hochleistungs-Gleichstrombetrieb mit präziser Steuerung und Messung im gesamten erforderlichen Spannungs-, Strom- und Leistungsbereich.

Die regenerative Gleichstromemulation ermöglicht den bidirektionalen Betrieb als Quelle und Senke und somit die Anwendung reproduzierbarer dynamischer Testbedingungen. Ingenieure können das Systemverhalten bei Stromübergängen, Laständerungen und Impulsleistungszuständen auswerten und gleichzeitig Spannungs- und Strommessungen zur Analyse erfassen. Schnelle Übergänge und kontrollierte Betriebsbedingungen tragen zur Charakterisierung des dynamischen Verhaltens bei und ermöglichen eine reproduzierbare Validierung in verschiedenen Gleichstrombetriebsszenarien.

Dynamische Hochleistungs-Gleichstrom-Simulationslösung

Dynamische Gleichstromprüfungen mit hoher Leistung erfordern programmierbare Spannungs- und Stromregelung, bidirektionalen Leistungsfluss und präzise Messung des Systemverhaltens. Der regenerative Gleichstromemulator von Scienlab ermöglicht regenerativen Quell- und Senkenbetrieb zur Reproduktion kontrollierter Gleichstrombetriebsbedingungen und -übergänge in Hochleistungsanwendungen. Die schnelle Stromreaktion unterstützt dynamische Laständerungen und rasche Übergänge zwischen Quell- und Senkenbetrieb. Die integrierte hochauflösende Datenerfassung erfasst Spannung und Strom für die reproduzierbare Analyse des Systemverhaltens. Skalierbare Leistungs- und Stromkapazitäten decken ein breites Spektrum an Anforderungen für Gleichstromprüfungen mit hoher Leistung ab, während der regenerative Betrieb die Energierückgewinnung für effiziente Prüfungen ermöglicht.

Siehe Blockdiagramm der dynamischen Hochleistungs-Gleichstromsimulationslösung

Wie man dynamische Gleichstrombedingungen mit hoher Leistung simuliert

Entdecken Sie Produkte in unserer dynamischen Hochleistungs-Gleichstromsimulationslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?