Cómo simular condiciones dinámicas de corriente continua de alta potencia

Emulador de CC
+ Emulador de CC

Reproducir el comportamiento de la potencia en condiciones reales

Los sistemas de corriente continua de alta potencia deben evaluarse en condiciones variables de tensión, corriente y potencia para verificar su rendimiento en funcionamiento dinámico. Los ingenieros deben reproducir puntos de funcionamiento controlados y transiciones rápidas, al tiempo que observan cómo responde el sistema a medida que cambian la demanda de potencia y la dirección de la corriente. Estas pruebas requieren un funcionamiento programable de corriente continua de alta potencia con un control y una medición precisos en todo el rango de tensión, corriente y potencia requerido.

La emulación de corriente continua regenerativa ofrece un funcionamiento bidireccional como fuente y sumidero para aplicar condiciones de prueba dinámicas repetibles. Los ingenieros pueden evaluar la respuesta del sistema durante las transiciones de corriente, los cambios de carga y las condiciones de potencia pulsada, al tiempo que registran mediciones de tensión y corriente para su análisis. Las transiciones rápidas y las condiciones de funcionamiento controladas ayudan a caracterizar el comportamiento dinámico y proporcionan una validación repetible en escenarios de funcionamiento de corriente continua de alta potencia.

Solución dinámica de simulación de corriente continua de alta potencia

Las pruebas dinámicas de corriente continua de alta potencia requieren un control programable de tensión y corriente, un flujo de potencia bidireccional y una medición precisa de la respuesta del sistema. El emulador de corriente continua regenerativo de Scienlab ofrece un funcionamiento regenerativo tanto como fuente como sumidero para reproducir condiciones de funcionamiento de corriente continua controladas y transiciones en aplicaciones de alta potencia. La rápida respuesta de corriente permite cambios dinámicos de carga y transiciones rápidas entre el funcionamiento como fuente y como sumidero. La adquisición de datos integrada de alta resolución captura la tensión y la corriente para un análisis repetible del comportamiento del sistema. Las capacidades escalables de potencia y corriente cubren una amplia gama de requisitos de ensayo de corriente continua de alta potencia, mientras que el funcionamiento regenerativo permite la recuperación de energía para realizar ensayos eficientes.

Consulte el diagrama de bloques de la solución de simulación dinámica de CC de alta potencia

Cómo simular condiciones dinámicas de corriente continua de alta potencia

Descubre los productos de nuestra solución de simulación de corriente continua de alta potencia y dinámica

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?