複雑なマルチエミッター型EMSO環境のシミュレーション方法

アジャイル信号発生器
+ アジャイル・シグナル・ジェネレータ

高密度マルチエミッタRF環境のシミュレーション

マルチエミッタシミュレーションでは、周波数、電力、タイミング、変調、および空間的特性が制御された、多数の独立した高周波(RF)信号を生成する必要があります。シナリオ生成では、受信機が測定および処理するパルスパラメータを制御しながら、多数のエミッタ母集団と高パルス密度を表現できます。

受信機の評価には、到着時刻、周波数、到来角(AoA)、パルス幅、パルス内変調などのパラメータを含むパルスディスクリプタワード(PDW)を使用できます。複数の同期された信号生成チャネルにより、異なる方向から到来する信号を表現できるため、複雑な電磁スペクトラム運用(EMSO)シナリオにおいて、方向探知およびエミッタ選別動作のラボ評価が可能になります。

複雑なマルチエミッタ型EMSOシミュレーションソリューション

マルチエミッタテストでは、高密度エミッタ環境のタイミング、周波数、電力、変調、および指向性特性を再現する制御されたRF信号を生成する必要があります。Keysight XG9アジャイル・シグナル・ジェネレータは、複数の同時エミッタと高いパルス密度を表現する複雑なシナリオを作成します。信号パラメータは、到着時刻、周波数、到来角、パルス幅、パルス内変調など、受信機がパルスディスクリプタワードを形成するために使用する特性を再現できます。また、協調的な信号生成により、方向探知シナリオのラボシミュレーションもサポートされ、再現可能なEMSO条件下で受信機の信号処理、エミッタ選別、追尾、および応答動作を検証することができます。

複雑なマルチエミッタEMSOシミュレーションソリューションのブロック図を見る

複雑なマルチエミッタEMSO環境のシミュレーション方法 ブロック図

複雑なマルチエミッタEMSOシミュレーションソリューションの製品をみる

リソースのご紹介

複雑なマルチエミッタEMSOシミュレーションに関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?