복잡한 다중 방출원 EMSO 환경을 시뮬레이션하는 방법

애자일 신호 발생기
+ 애자일 신호 발생기

고밀도 다중 이미터 RF 환경 시뮬레이션

다중 이미터 시뮬레이션을 수행하려면 제어된 주파수, 전력, 타이밍, 변조 및 공간 특성을 갖는 다수의 독립적인 무선 주파수(RF) 신호를 생성해야 합니다. 시나리오 생성은 수신기가 측정하고 처리하는 펄스 파라미터를 제어하는 동시에 대규모 이미터 집단과 높은 펄스 밀도를 나타낼 수 있습니다.

수신기 평가는 도착 시간, 주파수, 도래각(AoA), 펄스 폭, 펄스 변조 등의 파라미터를 포함하는 펄스 기술자 단어(PDW)를 사용할 수 있습니다. 동기화된 여러 신호 생성 채널은 서로 다른 방향에서 도달하는 신호를 나타낼 수 있으므로, 복잡한 전자기 스펙트럼 작전(EMSO) 시나리오에서 방향 탐지 및 이미터 분류 동작을 실험실에서 평가할 수 있습니다.

복합 다중 방출원 EMSO 시뮬레이션 솔루션

다중 이미터 테스트에는 고밀도 이미터 환경의 타이밍, 주파수, 전력, 변조 및 방향 특성을 재현하는 제어된 RF 신호 생성 기능이 필요합니다. 키사이트 XG9 어질레일 신호 생성기(Agile Signal Generators)는 다수의 동시 이미터와 높은 펄스 밀도를 나타내는 복잡한 시나리오를 생성합니다. 신호 파라미터는 도착 시간, 주파수, 도래각, 펄스 폭, 펄스 변조를 포함하여 수신기가 펄스 기술자 단어(pulse descriptor words)를 형성하는 데 사용하는 특성을 재현할 수 있습니다. 또한 조정된 신호 생성은 방향 탐지 시나리오의 실험실 시뮬레이션을 지원하므로, 반복 가능한 EMSO 조건에서 수신기 신호 처리, 이미터 분류, 추적 및 응답 동작을 검증할 수 있습니다.

복잡한 다중 이미터 EMSO 시뮬레이션 솔루션 블록 다이어그램 보기

복잡한 다중 방출원 EMSO 환경을 시뮬레이션하는 방법 블록 다이어그램

복잡한 다중 이미터 EMSO 시뮬레이션 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

복잡한 다중 이미터 EMSO 시뮬레이션을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?