Wie man komplexe EMSO-Umgebungen mit mehreren Sendern simuliert

Agiler Signalgenerator
+ Agiler Signalgenerator

Simulation dichter HF-Umgebungen mit mehreren Sendern

Die Simulation mehrerer Sender erfordert die Erzeugung vieler unabhängiger Hochfrequenzsignale (HF-Signale) mit kontrollierter Frequenz, Leistung, Timing, Modulation und räumlichen Eigenschaften. Die Szenariogenerierung kann große Senderpopulationen und hohe Impulsdichten abbilden und gleichzeitig die vom Empfänger gemessenen und verarbeiteten Impulsparameter steuern.

Die Empfängerauswertung kann Impulsbeschreibungswörter (PDWs) verwenden, die Parameter wie Ankunftszeit, Frequenz, Einfallswinkel (AoA), Impulsbreite und Impulsmodulation enthalten. Mehrere synchronisierte Signalgenerierungskanäle können Signale aus verschiedenen Richtungen darstellen und ermöglichen so die Laborbewertung des Peil- und Sendersortierungsverhaltens in komplexen Szenarien des elektromagnetischen Spektrumbetriebs (EMSO).

Komplexe EMSO-Simulationslösung mit mehreren Emitter

Für Tests mit mehreren Sendern müssen kontrollierte HF-Signale erzeugt werden, die die Timing-, Frequenz-, Leistungs-, Modulations- und Richtungseigenschaften einer Umgebung mit hoher Senderdichte reproduzieren. Die agilen Signalgeneratoren der Keysight XG9-Serie erzeugen komplexe Szenarien, die mehrere simultane Sender und hohe Impulsdichten simulieren. Die Signalparameter können die Eigenschaften reproduzieren, die Empfänger zur Bildung von Impulsbeschreibungswörtern verwenden, darunter Ankunftszeit, Frequenz, Einfallswinkel, Impulsbreite und Impulsmodulation. Die koordinierte Signalerzeugung unterstützt zudem die Laborsimulation von Peilszenarien und ermöglicht so die Überprüfung der Empfängersignalverarbeitung, der Sendersortierung, der Senderverfolgung und des Reaktionsverhaltens unter reproduzierbaren EMSO-Bedingungen.

Siehe Blockdiagramm der komplexen EMSO-Simulationslösung mit mehreren Emitter

Blockdiagramm zur Simulation komplexer EMSO-Umgebungen mit mehreren Sendern

Entdecken Sie Produkte in unserer komplexen EMSO-Simulationslösung mit mehreren Emitter

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für die Simulation komplexer EMSOs mit mehreren Emittern

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?