航空宇宙・防衛分野におけるバッテリー寿命の最適化方法

ATEシステム容量 供給
+ ATEシステム容量 供給

ミッションクリティカルなシステム向けの高精度なバッテリー寿命最適化

兵士携行型電子機器、自律型センサー、無人車両、セキュアな通信システムなど、ミッションクリティカルな航空宇宙および防衛プラットフォームは、過酷で急速に変化する条件下で信頼性の高い、長時間の性能を発揮する必要があるバッテリーに依存しています。SEI層の成長、活物質の損失、デンドライト形成などの劣化メカニズムは化学レベルで進行し、リアルタイムでの観察が困難であるため、バッテリー寿命の予測は困難です。高温ストレス、深放電サイクル、急速充電イベント、デバイス固有の構成などの環境的および運用上の要因は、バッテリー寿命にさらに影響を与え、一貫した測定と予測を複雑かつ時間のかかるものにします。

専用のバッテリーテストプラットフォームは、実世界の挙動を特性評価するための制御された再現可能なアプローチを提供し、エンジニアが多様なミッション負荷の下で容量劣化、電圧安定性、回復時間、および長期的な劣化を評価できるようにします。自動化されたサイクルルーチン、同期された高分解能測定、およびプログラム可能なストレスプロファイルは、健全性トレンドと残存耐用年数に関する信頼性の高い洞察を提供します。充放電ワークフローを標準化し、運用条件を正確に再現することで、バッテリー寿命最適化ツールはテストの複雑さを軽減し、予測精度を向上させ、要求の厳しい航空宇宙および防衛ミッションへの準備を加速します。

バッテリー寿命最適化ソリューション

航空宇宙および防衛システムにおけるバッテリー寿命を最適化するには、容量劣化を正確に測定し、健全性トレンドを追跡し、実際のミッション負荷の下での性能を評価する必要があります。キーサイトのバッテリー寿命最適化ソリューションは、正確な充放電サイクルとリアルタイム性能分析を実行するための統合プラットフォームを提供します。このシステムは、長時間のサイクルルーチンを自動化し、動作ストレス条件をモデル化し、電圧、電流、温度、充電状態の同期データを取得して、追跡可能な洞察を提供します。エンジニアは、劣化を定量化し、予測モデルを検証し、ミッション耐久性を評価するとともに、回生動作を通じてエネルギー消費を削減できます。この統合されたアプローチにより、ワークフローが効率化され、信頼性が向上し、航空宇宙および防衛プログラム全体でのバッテリー検証が加速されます。

当社のバッテリー寿命最適化ソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?