モデル:
N6976A
モデル:
N6976A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトの「Expert ATE」電源には、2つのクラスがあります。NS1クラスにはDP5700、DP5800、N6900シリーズが含まれ、NS4クラスにはRP5900シリーズが含まれます。
高い性能が極めて重要な自動テスト機器(ATE)アプリケーションに最適。
Maximum current per output
16.7 A
Maximum power
2000 W
Maximum voltage per output
120 V
Adjustable slew rate
Measurement accuracy
53 mV
Noise and ripple
30 mVpp
Output response time
3 ms
Programming accuracy
53 mV
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
Yes
Input phase voltage
Single Phase 100/240 VAC
Command processing time
3 ms
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 1,660,051
モデル:
N6976A
納期:
数量
オプション
1
Advanced Power System - DC電源、120 V、16.7 A、2000 W | KeysightCare Assured 初年度サポート | キーサイト保証 - 1年。
定価:
¥ 1,920,758
モデル:
N6976A
納期:
数量
オプション
1
Advanced Power System - DC電源、120 V、16.7 A、2000 W | KeysightCare Assured 初年度サポート | キーサイト保証 - 5年
1
KeysightCare Assured - 5年間に延長
高度な表示/セットアップ/測定機能を追加するには、Keysightの無料アプリケーションをダウンロードしてください:APSパワー・アシスタント・ソフトウェア
N6900シリーズ アドバンスト・パワー・システムは、高い性能が極めて重要な自動テスト機器(ATE)アプリケーション用です。
高速でダイナミックな電源供給/測定が求められるATEアプリケーションに対応するには、APS N7900シリーズの電源をご覧ください。
APS電源を電源としてだけでなく、負荷としても使用できるので、電力貯蔵アプリケーションに最適です。N7909A APS電力消費ユニットにより、任意のAPS電源にフル2象限動作を追加できます。
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。