Cómo optimizar la vida útil de las baterías en el sector aeroespacial y de defensa

Fuente de alimentación del sistema ATE
+ Fuente de alimentación del sistema ATE

Optimización precisa de la vida útil de la batería para sistemas de misión crítica

Las plataformas aeroespaciales y de defensa de misión crítica, incluyendo dispositivos electrónicos portátiles para soldados, sensores autónomos, vehículos no tripulados y sistemas de comunicación seguros, dependen de baterías que deben ofrecer un rendimiento fiable y duradero en condiciones adversas y rápidamente cambiantes. Predecir la vida útil de las baterías es complicado porque los mecanismos de degradación, como el crecimiento de la capa SEI, la pérdida de material activo y la formación de dendritas, evolucionan a nivel químico y son difíciles de observar en tiempo real. Los factores ambientales y operativos, como el estrés por altas temperaturas, los ciclos de descarga profunda, los eventos de carga rápida y las configuraciones específicas de los dispositivos, influyen aún más en la vida útil de las baterías, lo que hace que la medición y la predicción consistentes sean complejas y requieran mucho tiempo.

Las plataformas de prueba de baterías especialmente diseñadas proporcionan un enfoque controlado y repetible para caracterizar el comportamiento en el mundo real, lo que permite a los ingenieros evaluar la pérdida de capacidad, la estabilidad del voltaje, el tiempo de recuperación y la degradación a largo plazo bajo diversas cargas de misión. Las rutinas de ciclos automatizados, las mediciones sincronizadas de alta resolución y los perfiles de estrés programables proporcionan información fiable sobre las tendencias del estado de salud y la vida útil restante. Al estandarizar los flujos de trabajo de carga y descarga y replicar las condiciones operativas con precisión, las herramientas de optimización de la vida útil de las baterías reducen la complejidad de las pruebas, mejoran la precisión de las predicciones y aceleran la preparación para misiones aeroespaciales y de defensa exigentes.

Solución para optimizar la vida útil de la batería

Para optimizar la vida útil de las baterías en los sistemas aeroespaciales y de defensa, es necesario medir con precisión la pérdida de capacidad, realizar un seguimiento de las tendencias del estado de salud y evaluar el rendimiento bajo cargas de misión auténticas. La solución de optimización de la vida útil de las baterías de Keysight ofrece una plataforma unificada para ejecutar ciclos precisos de carga y descarga y realizar análisis de rendimiento en tiempo real. El sistema automatiza las rutinas de ciclos de larga duración, modela las condiciones de estrés operativo y captura datos sincronizados de voltaje, corriente, temperatura y estado de carga para obtener información trazable. Los ingenieros pueden cuantificar la degradación, validar modelos predictivos y evaluar la resistencia de las misiones, al tiempo que reducen el consumo de energía mediante el funcionamiento regenerativo. Este enfoque integrado agiliza los flujos de trabajo, mejora la fiabilidad y acelera la validación de las baterías en los programas aeroespaciales y de defensa.

Explore los productos de nuestra solución para optimizar la vida útil de las baterías.

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?