高波高比信号におけるマイクロ波出力の測定方法

熱電対パワーセンサ
+ 熱電対パワーセンサ

高クレストファクタ信号測定

高クレストファクタ信号のマイクロ波電力測定では、ピーク対平均電力比が大きい急速に変化する信号エンベロープを正確に平均化できる熱センシング手法が必要です。測定セットアップには通常、パワーメータ、熱電対パワーセンサ、広帯域マイクロ波信号源、校正済みアッテネータ、周波数補正データ、および連続送信および動的に変化する変調条件の間で安定した平均電力測定を維持するための同期取得制御が含まれます。

測定プロセスでは、マイクロ波信号エネルギーを熱に変換し、瞬間的なピーク挙動ではなく、センシング素子の熱応答から平均電力を導出します。連続的な取得、平均化、同期、補正係数の適用、ロギング、統計解析技術を使用して、送信機およびサブシステムの検証ワークフローにおける広帯域マイクロ波周波数およびさまざまな信号振幅全体で再現性のある測定パフォーマンスを維持しながら、高クレストファクタ変調フォーマットを特性評価します。

マイクロ波電力測定ソリューション

高クレストファクタ信号の正確なマイクロ波電力測定には、急速に変化するエンベロープ条件および大きなピーク対平均信号変動の間で安定した平均電力応答を維持できる熱センシング手法が必要です。測定ワークフローには、連続的な取得、校正された平均化、信号源とパワーメータ間の同期、補正係数の適用、自動ロギング、およびさまざまな変調帯域幅や動的に変化する動作条件にわたって再現性のある測定を維持するための長時間の統計解析が含まれます。このソリューションは、熱電対パワーセンサ、平均パワーメータ、および電力測定ソフトウェアを組み合わせて、広帯域マイクロ波電力解析および再現性のある平均電力特性評価ワークフローをサポートします。この構成により、変調遷移中の同期取得、さまざまな信号振幅にわたる連続的な電力ロギング、自動平均化解析、熱電力特性評価、および送信機の検証、サブシステムの特性評価、複雑な変調検証テストで使用される広帯域マイクロ波測定ワークフローがサポートされます。

マイクロ波電力測定ソリューションのブロック図を見る

マイクロ波電力測定ソリューションのブロック図を見る

マイクロ波電力測定ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

マイクロ波電力測定に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?