Cómo medir la potencia de microondas en señales con un factor de cresta elevado

Sensores de potencia de termopar
+ Sensores de potencia con termopar

Mediciones de señales con alto factor de cresta

Las mediciones de potencia de microondas para señales con un factor de cresta elevado requieren métodos de detección térmica capaces de promediar con precisión las envolventes de señales que cambian rápidamente y que presentan una gran variación de potencia entre el pico y el valor medio. La configuración de medición suele incluir un medidor de potencia, un sensor de potencia de termopar, una fuente de señales de microondas de banda ancha, atenuadores calibrados, datos de corrección de frecuencia y controles de adquisición sincronizados para mantener mediciones estables de la potencia media durante la transmisión continua y en condiciones de modulación que cambian dinámicamente.

El proceso de medición convierte la energía de la señal de microondas en calor y calcula la potencia media a partir de la respuesta térmica del elemento sensor, en lugar de basarse en el comportamiento de los picos instantáneos. Se utilizan técnicas de adquisición continua, cálculo de promedios, sincronización, aplicación de factores de corrección, registro de datos y análisis estadístico para caracterizar formatos de modulación con un alto factor de cresta, al tiempo que se mantiene un rendimiento de medición repetible en toda la banda ancha de frecuencias de microondas y en amplitudes de señal variables durante los flujos de trabajo de validación de transmisores y subsistemas.

Solución para la medición de la potencia de microondas

Las mediciones precisas de potencia de microondas para señales con un factor de cresta elevado requieren métodos de detección térmica capaces de mantener una respuesta de potencia media estable en condiciones de envolvente que cambian rápidamente y con grandes variaciones de la señal entre el pico y el valor medio. El flujo de trabajo de medición incluye la adquisición continua, el promedio calibrado, la sincronización entre la fuente de señal y el medidor de potencia, la aplicación de factores de corrección, el registro automatizado y el análisis estadístico de larga duración para mantener mediciones repetibles en distintos anchos de banda de modulación y condiciones de funcionamiento que cambian dinámicamente. La solución combina un sensor de potencia por termopar, un medidor de potencia media y un software de medición de potencia para facilitar el análisis de potencia de microondas de banda ancha y los flujos de trabajo de caracterización de potencia media repetibles. La configuración permite la adquisición sincronizada durante las transiciones de modulación, el registro continuo de la potencia en amplitudes de señal variables, el análisis de promediado automático, la caracterización de la potencia térmica y los flujos de trabajo de medición de microondas de banda ancha utilizados durante la validación de transmisores, la caracterización de subsistemas y las pruebas de verificación de modulaciones complejas.

Ver el diagrama de bloques de la solución de medición de potencia de microondas

Ver el diagrama de bloques de la solución de medición de potencia de microondas

Descubre los productos de nuestra solución de medición de potencia de microondas

Descubra recursos e información

Recursos adicionales para la medición de la potencia de microondas

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?