Wie man die Mikrowellenleistung in Signalen mit hohem Crest-Faktor misst

Thermoelement-Leistungssensoren
+ Thermoelement-Leistungssensoren

Messungen von Signalen mit hohem Crest-Faktor

Leistungsmessungen im Mikrowellenbereich für Signale mit hohem Crestfaktor erfordern thermische Messverfahren, die in der Lage sind, schnell veränderliche Signalhüllkurven mit großen Leistungsschwankungen präzise zu mitteln. Der Messaufbau umfasst typischerweise ein Leistungsmessgerät, einen Thermoelement-Leistungssensor, eine Breitband-Mikrowellensignalquelle, kalibrierte Dämpfungsglieder, Frequenzkorrekturdaten und synchronisierte Datenerfassungssteuerungen, um stabile Mittelwertmessungen der Leistung während der kontinuierlichen Übertragung und bei dynamisch veränderlichen Modulationsbedingungen zu gewährleisten.

Das Messverfahren wandelt Mikrowellensignalenergie in Wärme um und ermittelt die mittlere Leistung aus der thermischen Reaktion des Sensorelements anstatt aus dem momentanen Spitzenwertverhalten. Kontinuierliche Datenerfassung, Mittelwertbildung, Synchronisierung, Korrekturfaktoranwendung, Protokollierung und statistische Analyseverfahren dienen der Charakterisierung von Modulationsformaten mit hohem Crestfaktor. Gleichzeitig wird eine reproduzierbare Messgenauigkeit über ein breites Mikrowellenfrequenzspektrum und bei variierenden Signalamplituden während der Validierung von Sender und Subsystem sichergestellt.

Lösung zur Mikrowellenleistungsmessung

Genaue Mikrowellen-Leistungsmessungen für Signale mit hohem Crest-Faktor erfordern thermische Messmethoden, die in der Lage sind, während sich schnell ändernder Hüllkurvenbedingungen und großer Peak-to-Average-Signalvariationen eine stabile Ansprechzeit der mittleren Leistung aufrechtzuerhalten. Der Messablauf umfasst eine kontinuierliche Erfassung, kalibrierte Mittelwertbildung, Synchronisation zwischen der Signalquelle und dem Leistungsmessgerät, Korrekturfaktor-Anwendung, automatisierte Protokollierung und eine statistische Langzeitanalyse, um reproduzierbare Messungen über verschiedene Modulationsbandbreiten und sich dynamisch ändernde Betriebsbedingungen hinweg sicherzustellen. Die Lösung kombiniert einen Thermoelement-Leistungssensor, ein Mittelwert-Leistungsmessgerät und Leistungsmesssoftware, um die Breitband-Mikrowellen-Leistungsanalyse und reproduzierbare Abläufe zur Charakterisierung der mittleren Leistung zu unterstützen. Die Konfiguration unterstützt die synchronisierte Erfassung bei Modulationsübergängen, kontinuierliche Leistungsprotokollierung über variierende Signalamplituden hinweg, automatisierte Mittelwertanalysen, thermische Leistungscharakterisierung und Breitband-Mikrowellen-Mess-Workflows, die bei der Sendervalidierung, der Teilsystemcharakterisierung und komplexen Modulationsverifikationstests verwendet werden.

Siehe Blockdiagramm der Mikrowellenleistungsmesslösung

Siehe Blockdiagramm der Mikrowellenleistungsmesslösung

Entdecken Sie Produkte für unsere Mikrowellen-Leistungsmesslösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für Mikrowellenleistungsmessungen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?