고파형계수 신호에서 마이크로파 전력을 측정하는 방법

열전대 전력 센서
+ 열전대 전력 센서

고크레스트 팩터 신호 측정

고크레스트 팩터 신호에 대한 마이크로파 전력 측정에는 큰 피크 대 평균 전력 변동과 함께 빠르게 변화하는 신호 엔벨로프를 정확하게 평균화할 수 있는 열 센싱 방식이 필요합니다. 측정 설정에는 일반적으로 전력 측정기, 열전대 전력 센서, 광대역 마이크로파 신호 소스, 교정된 감쇠기, 주파수 보정 데이터, 그리고 연속 전송 및 동적으로 변화하는 변조 조건에서 안정적인 평균 전력 측정을 유지하기 위한 동기화된 수집 제어 장치가 포함됩니다.

측정 프로세스는 마이크로파 신호 에너지를 열로 변환하고 순간적인 피크 거동 대신 센싱 요소의 열 응답으로부터 평균 전력을 도출합니다. 연속 수집, 평균화, 동기화, 보정 팩터 적용, 로깅 및 통계 분석 기법을 사용하여 송신기 및 서브시스템 검증 워크플로 전반에 걸쳐 광대역 마이크로파 주파수와 다양한 신호 진폭에서 반복 가능한 측정 성능을 유지하면서 고크레스트 팩터 변조 포맷의 특성을 파악합니다.

마이크로파 전력 측정 솔루션

고크레스트 팩터 신호에 대한 정확한 마이크로파 전력 측정은 빠르게 변화하는 엔벨로프 조건과 큰 피크 대 평균 신호 변동 중에도 안정적인 평균 전력 응답을 유지할 수 있는 열 센싱 방법이 필요합니다. 측정 워크플로는 다양한 변조 대역폭과 동적으로 변화하는 작동 조건 전반에서 반복 가능한 측정을 유지하기 위해 연속 수집, 교정된 평균화, 신호 소스와 전력 측정기 간의 동기화, 보정 팩터 적용, 자동 로깅, 장기 통계 분석을 포함합니다. 이 솔루션은 열전대 전력 센서, 평균 전력 측정기, 전력 측정 소프트웨어를 결합하여 광대역 마이크로파 전력 분석 및 반복 가능한 평균 전력 특성화 워크플로를 지원합니다. 이 구성은 송신기 검증, 서브시스템 특성 화 및 복잡한 변조 검증 테스트 중에 사용되는 변조 전환 중 동기화된 수집, 다양한 신호 진폭에 걸친 연속 전력 로깅, 자동 평균화 분석, 열 전력 특성 화 및 광대역 마이크로파 측정 워크플로를 지원합니다.

마이크로파 전력 측정 솔루션 블록 다이어그램 보기

마이크로파 전력 측정 솔루션 블록 다이어그램 보기

당사의 마이크로파 전력 측정 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

마이크로파 전력 측정을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?