ハンドヘルド型電力計で平均パルス電力を測定する方法

携帯型RFパワーメーター
+ ハンドヘルドRFパワーメータ

平均パルス電力の測定

パルス状RF信号における平均パルス電力の測定では、平均電力とパルス・タイミングの関係を考慮する必要があります。連続波信号とは異なり、パルス信号はアクティブ期間と非アクティブ期間を交互に繰り返すため、パルス繰り返し周期全体で平均された電力は、パルスの有効部分の電力とは異なります。したがって、エンジニアは、平均パルス電力を計算するために、測定された平均電力とともに、パルス幅とパルス繰り返し周期、または同等のデューティサイクル情報が必要になります。このアプローチは、パルス・タイミングが既知であり、目的がピーク電力やパルス包絡線の詳細な分析ではなく平均パルス電力である場合に適しています。

測定セットアップでは、センサーを内蔵したハンドヘルドRFパワーメータを使用して、パルス信号の平均パワーを取得できます。エンジニアは信号周波数を設定し、印加された電力がサポートされる測定範囲内にあることを確認し、繰り返されるパルスサイクルにわたって平均電力を測定します。次に、既知のパルス・タイミング情報を測定された平均値と組み合わせて、平均パルス電力を計算します。このポータブルなアプローチにより、個別のセンサーやベンチトップパワーメータが不要になり、平均パルス電力と瞬時ピーク電力の明確な区別を維持しながら、フィールドやスペースが限られた測定に実用的になります。

平均パルス電力測定ソリューション

平均パルス電力の測定は、平均無線周波数電力測定と既知のパルス・タイミング情報を組み合わせることにより、コンパクトなハンドヘルド機器で実行できます。エンジニアは、パルス信号を統合測定入力に直接接続し、適切な信号周波数を設定し、パルス繰り返し間隔にわたって平均電力の読み取り値を取得します。次に、パルス幅とパルス繰り返し周期を使用して信号のデューティサイクルを考慮し、対応する平均パルス電力を決定します。内蔵センサー、ローカルディスプレイ、バッテリ駆動、および内部パワーリファレンスにより、個別の外付けパワーセンサーやベンチトップメータを必要とせずに、このワークフローがサポートされます。エンジニアは測定前に自己校正を実行し、テスト場所で直接電力の読み取り値を確認できるため、このアプローチはフィールド検証、設置、保守、およびポータブルなエンジニアリング測定に適しています。このワークフローは、パルス・タイミングが既知である場合の平均パルス電力の決定を目的としています。ピークパワー、パルス形状、立ち上がり時間、または立ち下がり時間の詳細な特性評価には、この平均電力方法を超える測定機能が必要です。

平均パルス電力測定ソリューションのブロック図を見る

ハンドヘルド型電力計を用いた平均パルス電力の測定方法 ブロック図

平均パルス電力測定ソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?