Como medir a potência média de pulso com um medidor de potência portátil

Medidor portátil de potência de RF
+ Medidor portátil de potência de RF

Medir a potência média de pulso

A medição da potência média do pulso em um sinal de RF pulsado requer levar em conta a relação entre a potência média e a temporização do pulso. Ao contrário dos sinais de onda contínua, os sinais pulsados alternam entre intervalos ativos e inativos; portanto, a potência média calculada ao longo de todo o período de repetição do pulso difere da potência durante a parte ativa do pulso. Portanto, os engenheiros precisam da largura do pulso e do período de repetição do pulso — ou de informações equivalentes sobre o ciclo de trabalho —, juntamente com a potência média medida, para calcular a potência média do pulso. Essa abordagem é adequada quando a duração do pulso é conhecida e o objetivo é a potência média do pulso, em vez da potência de pico ou de uma análise detalhada do envelope do pulso.

A configuração de medição pode utilizar um medidor de potência de RF portátil com sensor integrado para determinar a potência média do sinal pulsado. Os engenheiros definem a frequência do sinal, verificam se a potência aplicada está dentro da faixa de medição suportada e medem a potência média ao longo de ciclos repetidos de pulsos. As informações conhecidas sobre o tempo de duração dos pulsos são então combinadas com o valor médio medido para calcular a potência média dos pulsos. Essa abordagem portátil elimina a necessidade de um sensor separado e de um medidor de potência de bancada, tornando-a prática para medições em campo ou em locais com espaço limitado, ao mesmo tempo em que mantém uma distinção clara entre a potência média dos pulsos e a potência de pico instantânea.

Solução para medição da potência média de pulso

As medições da potência média de pulso podem ser realizadas com um instrumento portátil compacto, combinando a medição da potência média de radiofrequência com informações conhecidas sobre o tempo de duração do pulso. Os engenheiros conectam o sinal pulsado diretamente à entrada de medição integrada, configuram a frequência adequada do sinal e obtêm a leitura da potência média ao longo do intervalo de repetição do pulso. A largura do pulso e o período de repetição do pulso são então utilizados para levar em conta o ciclo de trabalho do sinal e determinar a potência média de pulso correspondente. O sensor integrado, o visor local, o funcionamento a bateria e a referência de potência interna dão suporte a esse fluxo de trabalho sem a necessidade de um sensor de potência externo separado ou de um medidor de bancada. Os engenheiros podem realizar a autocalibração antes da medição e visualizar as leituras de potência diretamente no local do teste, tornando a abordagem adequada para verificação em campo, instalação, manutenção e medições de engenharia portáteis. O fluxo de trabalho destina-se à determinação da potência média do pulso quando o tempo de duração do pulso é conhecido; a caracterização detalhada da potência de pico, da forma do pulso, do tempo de subida ou do tempo de descida requer recursos de medição além desse método de potência média.

Veja o diagrama de blocos da solução para medição da potência média de pulso

Como medir a potência média de pulso com um medidor de potência portátil – Diagrama de blocos

Conheça os produtos da nossa solução para medição da potência média de pulso

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?