位相コヒーレントな量子制御を維持する方法

量子制御システム
+ 量子制御システム

位相コヒーレント量子制御信号の同期

位相コヒーレント量子制御では、実験全体を通じて予測可能なタイミングと位相関係で動作する複数の波形生成および取り込みチャンネルが必要となります。エンジニアは、基準クロック、トリガ、波形開始イベント、信号生成を調整し、独立して生成されたマイクロ波制御信号がチャンネルやモジュール間で位相が揃った状態を維持できるようにする必要があります。単に共通の周波数基準を確立するだけでは、決定論的な位相関係は保証されません。波形生成や同期イベントのタイミングも制御する必要があります。位相コヒーレント動作は通常、同期信号の生成、繰り返し取り込みを通じた相対位相の測定、および実験の実行や設定パラメータの変更に伴って位相関係が安定した状態を維持しているかどうかの監視によって評価されます。

量子制御システムが拡張するにつれて、より多くのチャンネル、個別のモジュール、および場合によっては複数のシャーシにわたって同期を維持する必要があります。ケーブル遅延、トリガースキュー、クロック分配の違い、初期化のタイミング、蓄積された位相オフセットによりチャンネル間の変動が生じ、マルチキュービット制御や繰り返し測定が複雑化する可能性があります。したがって、同期アーキテクチャでは、再現性のある実験の実行をサポートしながら、システム全体で共通のタイミング基準を分散し、決定論的な開始条件を調整する必要があります。これにより、エンジニアは生成された信号間の相対位相とタイミングを時間の経過とともに比較し、位相が揃った波形生成や調整された量子動作に影響を与える可能性のあるドリフト、同期エラー、または設定変更を特定できるようになります。

位相コヒーレント量子制御ソリューション

制御チャンネルやモジュール間で基準クロック、トリガ、波形開始イベント、取り込みタイミングを同期させることにより、位相コヒーレント量子制御を維持します。Keysight Quantum Control Systemは、波形生成、取り込み、専用の同期ハードウェアを調整し、実験全体を通じて予測可能な位相関係を維持します。その同期アーキテクチャは、複数のチャンネル、モジュール、シャーシにわたる位相が揃った信号生成、決定論的なタイミング、および再現性のある実行をサポートします。エンジニアは、同期されたマイクロ波信号を生成し、その応答を取り込み、繰り返し測定を通じて相対位相を比較することで、調整された量子動作に影響を与える可能性のあるドリフト、タイミングエラー、または同期の問題を特定できます。

位相コヒーレント量子制御ソリューションのブロック図を見る

位相コヒーレント量子制御ソリューション

位相コヒーレント量子制御ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

位相コヒーレント量子制御に関するその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?