Wie man die phasenkohärente Quantenkontrolle aufrechterhält

Quantum Control System
+ Quantenkontrollsystem

Phasenkohärente Quantenkontrollsignale synchronisieren

Phasenkohärente Quantensteuerung erfordert mehrere Kanäle zur Wellenformerzeugung und -erfassung, die während des gesamten Experiments mit vorhersagbaren Zeit- und Phasenbeziehungen arbeiten. Ingenieure müssen Referenztakte, Trigger, Wellenformstartereignisse und die Signalerzeugung so koordinieren, dass unabhängig erzeugte Mikrowellen-Steuersignale kanal- und modulübergreifend phasengleich bleiben. Die alleinige Festlegung einer gemeinsamen Frequenzreferenz garantiert keine deterministischen Phasenbeziehungen; auch das Timing der Wellenformerzeugung und der Synchronisationsereignisse muss kontrolliert werden. Der phasenkohärente Betrieb wird typischerweise durch die Erzeugung synchronisierter Signale, die Messung ihrer relativen Phase über wiederholte Erfassungen und die Überwachung der Stabilität der Phasenbeziehung während des Experiments oder bei Änderungen der Konfigurationsparameter evaluiert.

Mit der Erweiterung von Quantenkontrollsystemen muss die Synchronisation über mehr Kanäle, separate Module und potenziell mehrere Chassis hinweg gewährleistet sein. Kabelverzögerungen, Trigger-Skew, Unterschiede in der Taktverteilung, Initialisierungszeiten und akkumulierte Phasenverschiebungen können zu Kanal-zu-Kanal-Variationen führen, die die Steuerung mehrerer Qubits und wiederholte Messungen erschweren. Die Synchronisationsarchitektur muss daher gemeinsame Zeitreferenzen verteilen und deterministische Startbedingungen im gesamten System koordinieren, während sie gleichzeitig die wiederholbare Durchführung von Experimenten unterstützt. Ingenieure können dann die relative Phase und das Timing zwischen generierten Signalen im Zeitverlauf vergleichen, um Drift, Synchronisationsfehler oder Konfigurationsänderungen zu identifizieren, die die phasenangepasste Wellenformerzeugung und koordinierte Quantenoperationen beeinträchtigen könnten.

Phasenkohärente Quantenkontrolllösung

Die phasenkohärente Quantensteuerung wird durch die Synchronisierung von Referenzuhren, Triggern, Wellenformstartereignissen und Erfassungszeitpunkten über alle Steuerkanäle und Module hinweg gewährleistet. Das Keysight Quantenkontrollsystem koordiniert Wellenformerzeugung, Erfassung und dedizierte Synchronisierungshardware, um vorhersagbare Phasenbeziehungen im gesamten Experiment aufrechtzuerhalten. Seine Synchronisierungsarchitektur unterstützt die phasenkorrigierte Signalerzeugung, deterministisches Timing und wiederholbare Ausführung über mehrere Kanäle, Module und Chassis hinweg. Ingenieure können synchronisierte Mikrowellensignale erzeugen, deren Antworten erfassen und die relative Phase über wiederholte Messungen vergleichen, um Drift, Timingfehler oder Synchronisierungsprobleme zu identifizieren, die koordinierte Quantenoperationen beeinträchtigen könnten.

Siehe Blockdiagramm der phasenkohärenten Quantenkontrolllösung

Phasenkohärente Quantenkontrolllösung

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung für phasenkohärente Quantensteuerung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für die phasenkohärente Quantenkontrolle

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?