Como manter o controle quântico coerente em fase

Sistema de controle quântico
+ Sistema de Controle Quântico

Sincronização de sinais de controle quântico coerentes em fase

O controle quântico coerente em fase requer múltiplos canais de geração e aquisição de formas de onda para operar com relações de tempo e fase previsíveis ao longo de todo o experimento. Os engenheiros devem coordenar relógios de referência, gatilhos, eventos de início de forma de onda e geração de sinal, de modo que os sinais de controle de micro-ondas gerados independentemente permaneçam alinhados em fase entre os canais e módulos. Estabelecer apenas uma referência de frequência comum não garante relações de fase determinísticas; o tempo de geração das formas de onda e dos eventos de sincronização também deve ser controlado. A operação coerente em fase é normalmente avaliada por meio da geração de sinais sincronizados, da medição de sua fase relativa em aquisições repetidas e do monitoramento para verificar se a relação de fase permanece estável à medida que os experimentos são realizados ou os parâmetros de configuração são alterados.

À medida que os sistemas de controle quântico se expandem, a sincronização deve ser mantida entre mais canais, módulos separados e, potencialmente, vários chasis. Atrasos nos cabos, distorção de disparo, diferenças na distribuição de clock, tempo de inicialização e deslocamentos de fase acumulados podem introduzir variações entre canais que complicam o controle de múltiplos qubits e as medições repetidas. A arquitetura de sincronização, portanto, precisa distribuir referências de tempo comuns e coordenar condições determinísticas de início em todo o sistema, ao mesmo tempo em que permite a execução repetível de experimentos. Os engenheiros podem então comparar a fase relativa e o tempo entre os sinais gerados ao longo do tempo para identificar desvios, erros de sincronização ou alterações de configuração que possam afetar a geração de formas de onda alinhadas em fase e as operações quânticas coordenadas.

Solução de controle quântico com coerência de fase

Mantenha o controle quântico com coerência de fase por meio da sincronização de relógios de referência, gatilhos, eventos de início de forma de onda e temporização de aquisição entre canais e módulos de controle. O Sistema de Controle Quântico da Keysight coordena a geração de formas de onda, a aquisição e o hardware de sincronização dedicado para manter relações de fase previsíveis ao longo do experimento. Sua arquitetura de sincronização oferece suporte à geração de sinais alinhados em fase, temporização determinística e execução repetível em vários canais, módulos e chassis. Os engenheiros podem gerar sinais de micro-ondas sincronizados, adquirir suas respostas e comparar a fase relativa em medições repetidas para identificar desvios, erros de temporização ou problemas de sincronização que possam afetar as operações quânticas coordenadas.

Veja o diagrama de blocos da solução de controle quântico com coerência de fase

Solução de controle quântico com coerência de fase

Conheça os produtos da nossa solução de controle quântico com coerência de fase

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?