データセンター・ファブリックの障害を再現する方法

ファブリックエミュレータ
+ ファブリックエミュレータ

ファブリック障害のインジェクション

ファブリック障害テストでは、制御されたトポロジ、アクティブなトラフィックフロー、障害トリガー、および障害発生リンクの前後での測定ポイントが必要です。このテストでは、どのリンクでパケット損失が発生するか、障害がどのくらいの頻度で発生するか、また実験中にトラフィックがどこでミラーリングまたは測定されるかを定義します。

このワークフローでは、スループット、転送の継続性、パスレベルの統計情報を監視しながら、アクティブなトラフィック中にパケット損失またはリンクレベルの障害を適用します。エンジニアは、ファブリック層、等コストマルチパス(ECMP)モード、トラフィック負荷全体にわたって同じ障害シナリオを繰り返し実行し、制御された障害条件下でのシステム動作を比較できます。

インジェクション成形における生地不良の解決策

このテストを実行するには、アクティブなファブリックトポロジに適用される、制御されたパケット損失またはリンク障害イベントが必要です。Fabric Emulatorは、実験中に選択したリンク上でフレームをドロップする障害を、バックグラウンドロード、ポートミラーリング、ホップバイホップ統計とともにサポートします。エンジニアは、これらの機能を使用して、ファブリックリンクでパケット損失や制御された障害イベントが発生したときに、エンドポイント、転送パス、トランスポートプロトコル、監視システムがどのように動作するかを評価できます。

ファブリック障害のインジェクションソリューションのブロック図を見る

データセンター・ファブリックの障害を再現する方法

ファブリック障害のインジェクションソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

ファブリック障害のインジェクションに関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?