Como simular falhas na malha do data center

Emulador de tecido
+ Emulador de tecido

Falhas na injeção de tecido

Os testes de falha de estrutura exigem uma topologia controlada, fluxos de tráfego ativos, gatilhos de comprometimento e pontos de medição antes e depois dos links comprometidos. O teste define quais links sofrem perdas de pacotes, com que frequência ocorre o comprometimento e onde o tráfego é espelhado ou medido durante o experimento.

O fluxo de trabalho simula perda de pacotes ou comprometimento no nível do link durante o tráfego ativo, ao mesmo tempo em que monitora a taxa de transferência, a continuidade do encaminhamento e as estatísticas no nível do caminho. Os engenheiros podem repetir o mesmo cenário de falha em diferentes camadas da malha, modos de múltiplos caminhos de custo igual (ECMP) e cargas de tráfego para comparar o comportamento do sistema sob condições controladas de falha.

Solução para falhas na injeção de tecido

A realização desse teste requer eventos controlados de perda de pacotes ou de comprometimento de links aplicados a uma topologia de malha ativa. O Emulador de Malha oferece suporte a comprometimentos que descartam quadros em links selecionados durante os experimentos, além de carga de fundo, espelhamento de portas e estatísticas de salto a salto. Os engenheiros podem usar essas funções para avaliar como os terminais, os caminhos de encaminhamento, os protocolos de transporte e os sistemas de monitoramento se comportam quando os links da malha sofrem perda de pacotes ou eventos de falha controlados.

Veja o diagrama de blocos da solução para falhas no Inject Fabric

Como simular falhas na malha do data center

Conheça os produtos da nossa solução para falhas em tecidos injetados

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais sobre falhas na injeção de tecido

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?