Wie man Ausfälle der Rechenzentrumsinfrastruktur simuliert

Stoffemulator
+ Fabric Emulator

Gewebefehler einspritzen

Für die Prüfung von Netzwerkausfällen sind eine kontrollierte Topologie, aktive Datenflüsse, Auslöser für Störungen sowie Messpunkte vor und nach den betroffenen Verbindungen erforderlich. Der Test definiert, bei welchen Verbindungen Paketverluste auftreten, wie häufig Störungen auftreten und wo der Datenverkehr während des Experiments gespiegelt oder gemessen wird.

Der Workflow simuliert Paketverluste oder Verbindungsbeeinträchtigungen während des aktiven Datenverkehrs und überwacht dabei Durchsatz, Weiterleitungskontinuität und Pfadstatistiken. Ingenieure können dasselbe Fehlerszenario über verschiedene Fabric-Ebenen, ECMP-Modi (Equal-Cost Multi-Path) und Verkehrslasten hinweg wiederholen, um das Systemverhalten unter kontrollierten Fehlerbedingungen zu vergleichen.

Lösung für Gewebefehler

Für diesen Test müssen kontrollierte Paketverluste oder Verbindungsbeeinträchtigungen in einer aktiven Fabric-Topologie simuliert werden. Der Fabric Emulator unterstützt Beeinträchtigungen, die während der Experimente Frames auf ausgewählten Verbindungen verwerfen, sowie Hintergrundlast, Portspiegelung und Hop-by-Hop-Statistiken. Ingenieure können diese Funktionen nutzen, um das Verhalten von Endpunkten, Weiterleitungspfaden, Transportprotokollen und Überwachungssystemen bei Paketverlusten oder kontrollierten Ausfällen in Fabric-Verbindungen zu analysieren.

Siehe Blockdiagramm der Lösung für Inject Fabric-Fehler

Wie man Ausfälle der Rechenzentrumsinfrastruktur simuliert

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Behebung von Gewebefehlern.

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für Fehler bei der Gewebeinjektion

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?