Wie man Burn-In- und Zuverlässigkeits-Stresstests durchführt

Regeneratives ATE-System-Netzteil
+ Regeneratives ATE-System-Netzteil

Validierung der Burn-in- und Zuverlässigkeitsstressleistung

Halbleiterbauelemente müssen vor der Serienproduktion strengen Burn-in- und Zuverlässigkeitstests unterzogen werden, um frühzeitige Ausfälle zu erkennen, die Langzeitstabilität zu überprüfen und eine robuste Leistung sicherzustellen. Diese Tests erfordern häufig einen dauerhaften Betrieb mit hoher Leistung, erhöhten Spannungen, Leistungszyklen und dynamischen Lastbedingungen über Hunderte oder Tausende von Stunden. Die Aufrechterhaltung einer stabilen Spannung bei geringem Rauschen, die präzise Erfassung von Drift und Degradation sowie die Gewährleistung reproduzierbarer Belastungsprofile sind entscheidend für aussagekräftige Zuverlässigkeitsergebnisse. Herkömmliche Burn-in-Methoden erzeugen jedoch übermäßige Wärme, verschwenden große Mengen an Energie und sind stark von manueller Konfiguration abhängig, was die Betriebskosten, den Kühlbedarf der Anlagen und die Qualifizierungszeiten erhöht.

Moderne Burn-in- und Zuverlässigkeitsvalidierungsplattformen ersetzen Widerstandslasten und manuelle Prozesse durch regenerative, automatisierungsfähige Stromversorgungssysteme. Die Validierung der Burn-in- und Zuverlässigkeitsleistung erfordert bidirektionale Stromversorgungen, die Energie aufnehmen und abgeben, präzise Belastungsprofile ausführen und überschüssige Energie ins Netz zurückspeisen können. In Kombination mit automatisierter Testsoftware ermöglichen diese Systeme Langzeit-HTOL-Tests, Leistungszyklen und dynamische Belastungstests mit unbeaufsichtigtem Betrieb, hochauflösender Datenerfassung und standardisierter Berichterstellung. Die Automatisierung und Regeneration von Burn-in-Workflows reduziert den thermischen Aufwand, senkt den Energieverbrauch, verbessert die Testwiederholbarkeit und ermöglicht es Zuverlässigkeitslaboren, effizient zu skalieren und gleichzeitig die Gerätequalifizierung und Produktionsreife zu beschleunigen.

Burn-In- und Zuverlässigkeits-Stresstestlösung

Die Validierung des Burn-in-Tests und der Zuverlässigkeit von Halbleitern erfordert die Durchführung von Langzeit-Belastungsprofilen wie HTOL, Power-Cycling und dynamischen Lastübergängen bei gleichzeitig stabiler, rauscharmer Stromversorgung und präziser Messung von Spannung, Strom und Leistung. Das regenerative ATE-Systemnetzteil der Keysight RP5900-Serie automatisiert in Kombination mit der Automated Power Suite Zuverlässigkeits-Workflows durch programmierbare Belastungsprofile, bidirektionalen Betrieb und hochauflösende Datenprotokollierung. Die Lösung unterstützt konfigurierbare Gut/Schlecht-Grenzwerte, parallele Multi-DUT-Tests und automatisierte Berichterstellung für reproduzierbare und nachvollziehbare Ergebnisse. Die regenerative Architektur speist die aufgenommene Energie ins Netz zurück und reduziert so Wärmeentwicklung und Energieverbrauch deutlich. Dies ermöglicht skalierbare, unbeaufsichtigte Zuverlässigkeitstests, die Qualifizierungszyklen verkürzen, Betriebskosten senken und das Vertrauen in die Langzeitleistung der Bauelemente stärken.

Entdecken Sie Produkte in unserer Burn-in- und Zuverlässigkeits-Stresstestlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der passenden Lösung?