PCBAテストの処理能力を高める方法

専門的な並列テストシステム
+ Expert パラレル・テスト・システム

インラインテストのスループットを向上

大量生産のエレクトロニクス製造では、自動表面実装技術(SMT)生産ラインのペースに合わせたインライン基板テストが必要です。テストシステムは、生産ボトルネックを回避し、製造スループットを維持するために、サイクルタイムを最小限に抑えながら、連続的な基板フロー、自動ハンドリング、迅速なフィクスチャエンゲージメント、および包括的なテストカバレッジをサポートする必要があります。

テストプロセスでは、各プリント基板アセンブリ (PCBA) をテストステーションに移送し、複数のテスト操作を実行し、基板を次の製造工程にルーティングします。より高いスループットを達成するには、ハンドリングの最小化、テスト実行の同期、サイクルタイムの短縮、およびトレーサビリティとプロセス最適化のための生産データ収集が不可欠です。

ハイスループット基板テストソリューション

製造スループットを向上させるには、テストサイクルタイムの短縮、基板ハンドリングの最小化、および生産フローを中断することなく複数のテストプロセスを実行することが求められます。KeysightのExpert並列テストシステムi7090は、インサーキットテスト、バウンダリスキャン、フラッシュプログラミング、LEDテスト、ファンクションテストを単一の自動プラットフォームに統合することで、これらの要件に対応します。最大20個の独立したテストコアをサポートするその大規模並列アーキテクチャにより、複数のテスト操作を同時に実行でき、全体のテスト時間を短縮し、複数のスタンドアロンテストステーションの必要性を排除します。自動基板ハンドリングシステムおよびPathWave Manufacturing Analyticsとの統合により、継続的な基板フローを維持しつつ、生産トレーサビリティ、歩留まりの可視化、および継続的なプロセス最適化のための製造インサイトを提供します。

高スループット基板テストソリューションのブロック図を見る

高スループット基板テストソリューションのブロック図

高スループット基板テストソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?