Steigerung des PCBA-Testdurchsatzes

Expert Paralleles Testsystem
+ Expert Paralleles Testsystem

Steigerung des Inline-Testdurchsatzes

Die Elektronikfertigung mit hohem Volumen erfordert eine Inline-Leiterplattenprüfung, die mit automatisierten SMT-Produktionslinien (Surface Mount Technology) Schritt hält. Das Testsystem muss einen kontinuierlichen Leiterplattenfluss, automatisierte Handhabung, schnellen Fixture-Eingriff und umfassende Testabdeckung unterstützen, während es die Zykluszeit minimiert, um Produktionsengpässe zu vermeiden und den Fertigungsdurchsatz aufrechtzuerhalten.

Der Testprozess umfasst die Überführung jeder bestückten Leiterplatte (PCBA) in die Teststation, die Ausführung mehrerer Testoperationen und die Weiterleitung der Leiterplatte zur nächsten Fertigungsstufe. Ein höherer Durchsatz hängt von der Minimierung der Handhabung, der Synchronisierung der Testausführung, der Reduzierung der Zykluszeit und der Erfassung von Produktionsdaten für Rückverfolgbarkeit und Prozessoptimierung ab.

Leiterplattentestlösung mit hohem Durchsatz

Die Steigerung des Fertigungsdurchsatzes erfordert die Reduzierung der Testzykluszeit, die Minimierung der Leiterplattenhandhabung und die Ausführung mehrerer Testprozesse ohne Unterbrechung des Produktionsflusses. Das parallele Testsystem Keysight Expert, das i7090, erfüllt diese Anforderungen, indem es In-Circuit-Test, Boundary Scan, Flash-Programmierung, LED-Tests und Funktionstests auf einer einzigen automatisierten Plattform kombiniert. Seine massiv parallele Architektur, die bis zu zwanzig unabhängige Testkerne unterstützt, ermöglicht die gleichzeitige Ausführung mehrerer Testoperationen, wodurch die gesamte Testzeit reduziert und die Notwendigkeit mehrerer eigenständiger Teststationen entfällt. Die Integration mit automatisierten Leiterplattenhandhabungssystemen und PathWave Manufacturing Analytics gewährleistet einen kontinuierlichen Leiterplattenfluss und bietet gleichzeitig Produktionsrückverfolgbarkeit, Ertragsübersicht und Fertigungserkenntnisse für die fortlaufende Prozessoptimierung.

Blockdiagramm der Leiterplattentestlösung mit hohem Durchsatz anzeigen

Blockdiagramm der Leiterplattentestlösung mit hohem Durchsatz

Produkte unserer Leiterplattentestlösung mit hohem Durchsatz entdecken

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?