Wie man Barcode-Scanning in der IKT implementiert

Expert Parallele Testsysteme
+ Expert Parallele Testsysteme

Automatisierter Barcode-Scan-Workflow

Das Scannen von Barcodes in In-Circuit-Testumgebungen (ICT) erfordert die Integration optischer Lesegeräte in Fördersysteme und Testgeräte, um die Identifikationsdaten von Leiterplatten (PCBs) zu erfassen. Die Einrichtung umfasst die Positionierung der Barcode-Lesegeräte entweder vorgelagert am Förderband oder innerhalb der Testzone, die Anbindung über serielle Schnittstellen und die Konfiguration der Testgeräte-Software zur Validierung der gescannten Daten vor der Ausführung der Testsequenzen.

Der Workflow umfasst die Erkennung der Leiterplattenposition, die Aktivierung des Barcode-Lesegeräts, die Übertragung serieller Daten an das Testsystem und die Validierung der Seriennummernformate. Zu den Konfigurationsschritten gehören die Aktivierung der Barcode-Funktionen, die Zuweisung von seriellen Schnittstellen, die Definition von Kommunikationsparametern und die Festlegung von Validierungsregeln, wie z. B. Inkrement-/Dekrementformate oder die automatische Auswahl der Leiterplattenversion anhand gescannter Kennungen.

Integration der Barcode-Scanning-IT-Lösung

Die Implementierung des Barcode-Scannens erfordert die Integration eines Barcode-Lesegeräts in das Testsystem und die Konfiguration der Software zur Verarbeitung serieller Daten. Die Lösung bietet flexible Hardware-Platzierungsoptionen und ermöglicht das Scannen entweder vor dem Teststart oder innerhalb der Testzone vor der Ausführung. Sie unterstützt die Einrichtung der seriellen Schnittstellenkommunikation, die Barcode-Validierungslogik und die automatische Auswahl der Boardversion anhand der gescannten Kennungen. Das System ermöglicht konfigurierbare Scanzeiten, Validierungsregeln und die nahtlose Integration in Testpläne. Es unterstützt außerdem die einfache Fehlerbehebung, die flexible Positionierung des Lesegeräts und die kontrollierte Workflow-Ausführung. Dieser Ansatz verbessert die Rückverfolgbarkeit und reduziert manuelle Eingriffe in der Serienfertigung bei gleichzeitig konsistenter Testsequenzierung.

Entdecken Sie Produkte für unsere Barcode-Scanning-Integrationslösung (IT-Lösung).

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?