Como implementar a leitura de códigos de barras em TIC

Sistemas de teste paralelo especializados
+ Sistemas especializados de testes paralelos

Fluxo de trabalho automatizado de leitura de códigos de barras

A leitura de códigos de barras em ambientes de teste em circuito (ICT) requer a integração de leitores ópticos com sistemas de esteiras transportadoras e manipuladores de teste para capturar os dados de identificação das placas de circuito impresso (PCB). A configuração envolve posicionar os leitores de código de barras a montante na esteira transportadora ou dentro da zona de teste, conectá-los por meio de portas de comunicação serial e configurar o software do manipulador para validar os dados lidos antes de executar as sequências de teste.

O fluxo de trabalho inclui a detecção da posição da placa de circuito impresso (PCB), o acionamento do leitor de código de barras, a transmissão de dados seriais para o sistema de teste e a validação dos formatos dos números de série. As etapas de configuração incluem a ativação das funções de código de barras, a atribuição de instrumentos à porta serial, a definição dos parâmetros de comunicação e o estabelecimento de regras de validação, como formatos de incremento/decremento ou a seleção automática da versão da placa com base nos identificadores digitalizados.

Solução de TIC para integração de leitura de códigos de barras

A implementação da leitura de códigos de barras requer a integração de um leitor de códigos de barras ao sistema de gerenciamento de testes e a configuração do software para processar entradas de dados seriais. A solução inclui opções flexíveis de posicionamento do hardware, permitindo a leitura tanto a montante, antes da entrada no teste, quanto dentro da zona de teste, antes da execução. Ela oferece suporte à configuração da comunicação por porta serial, à lógica de validação de códigos de barras e à seleção automatizada da versão da placa com base nos identificadores lidos. O sistema permite a configuração do tempo de leitura, regras de validação e interação integrada com os planos de teste. Ele também oferece facilidade de acesso para solução de problemas, posicionamento flexível do leitor e execução controlada do fluxo de trabalho. Essa abordagem melhora a rastreabilidade e reduz a intervenção manual em ambientes de fabricação de alto volume, mantendo uma sequência consistente de testes.

Conheça os produtos da nossa solução de TIC para integração de leitura de códigos de barras

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?