Wie man die Integrität von ICT-Einrichtungen überprüft

In-Circuit-Testsystem
+ In-Circuit-Testsystem

Konnektivität der ICT-Einrichtung prüfen

Die Validierung von In-Circuit-Testvorrichtungen (ICT) erfordert die Überprüfung der elektrischen Verbindungen zwischen Prüfspitzen, Verdrahtung und Testknoten über die Schnittstelle einer Leiterplattenbaugruppe. Dieser Prozess umfasst Draht-zu-Draht-, Prüfspitzen-zu-Prüfspitzen- und Prüfspitzenpräsenztests mithilfe kontrollierter Relaiskonfigurationen und Erdungsbedingungen. Zu den Messungen gehören die Erkennung von Unterbrechungen und unbeabsichtigten Kurzschlüssen sowie die Überprüfung der Prüfspitzenpositionierung mithilfe von Hilfsmitteln wie Staubschutzkappen und Kurzschlussplatten zur Simulation von Testbedingungen.

Der Validierungs-Workflow umfasst mehrere Testmodi wie Durchgangsprüfungen der Verdrahtung bei geöffneten oder geschlossenen Relais, Validierung der Sondenpräsenz mithilfe einer Kurzschlussplatte und Isolationsprüfungen zwischen Sondengruppen. Die automatisierte Texterstellung und -ausführung liefert detaillierte Berichte, die Fehlerpunkte identifizieren, einschließlich fehlender Sonden, unterbrochener Verbindungen oder falscher Verdrahtung. Diese Ergebnisse ermöglichen es Ingenieuren, Fehler über alle Fixture-Knoten hinweg vor dem Einsatz von Funktionstests zu isolieren.

Lösung zur Überprüfung von ICT-Einrichtungen

Die Prüfvorrichtungsprüfung erfordert umfassende Verbindungstests aller Sonden- und Verdrahtungspfade vor dem Produktionseinsatz. Die Lösung nutzt ein Keysight-In-Circuit-Testsystem mit integrierten Prüfvorrichtungsprüfungsfunktionen, um Validierungstestprogramme automatisch zu generieren und auszuführen. Es überprüft die Konnektivität der Prüfvorrichtung und die Integrität der Sonden, indem es automatisch offene Verbindungen, Verdrahtungsfehler, fehlende Sonden und unbeabsichtigte Kurzschlüsse in allen Testpfaden erkennt. Das System bietet automatisierte Testgenerierung, Ausführungsmakros und detaillierte Fehlerberichte. Es erkennt Probleme wie fehlende Sonden, falsche Verdrahtung, offene Stromkreise und unbeabsichtigte Kurzschlüsse. Durch die frühzeitige Validierung der Prüfvorrichtungsintegrität können Ingenieure einen zuverlässigen elektrischen Kontakt und eine konsistente Testabdeckung an allen Knoten im System sicherstellen.

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Überprüfung von ICT-Geräten

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?