RF受信機の感度を向上させる方法

Pro XG7 アナログ信号発生器
+ Pro XG7 アナログ信号発生器

ソースに起因する測定誤差の低減

受信機感度テストでは、検知しきい値付近における受信機の応答を評価するために、低レベルの高周波刺激を使用します。セットアップには通常、スペクトラム純度の高いシグナルジェネレータ、校正済みの減衰器、ケーブル、および復調、エラー率、または最小検知信号チェックのための受信機測定パスが含まれます。

信号ソースは、必要なキャリア周波数、出力レベル、変調条件に設定された後、受信機しきい値に向けてステップ状に変化させます。低い位相雑音、低い残留周波数変調、および低減されたスプリアス成分により、ソースに起因するアーチファクトが抑えられるため、エンジニアは制御された刺激条件下で微小信号受信機の動作を評価できます。

クリーンなRF受信機テストソリューション

受信機感度のテストには、安定した周波数、制御された出力レベル、および不要なスペクトル成分が少ない、低レベルの高周波刺激が必要です。このソリューションでは、スペクトラム純度の高いシグナルジェネレータを使用して、微小信号受信機の検証時に発生するソースに起因する影響を低減します。エンジニアは、キャリア周波数、振幅、変調、および減衰の条件を設定し、復調品質、エラー率の動作、または最小検知信号をモニタリングしながら、受信機のしきい値に向けて刺激をステップ状に変化させることができます。このセットアップにより、感度限界付近での受信機応答の評価時に、位相雑音、残留周波数変調、スプリアス成分、および振幅の不安定性から生じる不確かさを低減できます。

低ノイズRF信号生成のデモを見る

クリーンRF受信機テストソリューションの製品をみる

リソースのご紹介

クリーンRF受信機テストに関するその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?