Wie man die HF-Empfängerempfindlichkeit verbessert

Pro XG7 Analogsignalgenerator
+ Pro XG7 Analogsignalgenerator

Reduzierung quellenbedingter Messfehler

Die Empfindlichkeitsprüfung von Empfängern nutzt einen niederfrequenten Reiz niedriger Intensität, um das Ansprechverhalten des Empfängers nahe der Detektionsschwelle zu bewerten. Der Versuchsaufbau umfasst typischerweise einen spektral reinen Signalgenerator, eine kalibrierte Dämpfung, Verkabelung und einen Messpfad für den Empfänger zur Überprüfung von Demodulation, Fehlerrate und minimal detektierbarem Signal.

Die Signalquelle wird für die erforderliche Trägerfrequenz, den Ausgangspegel und die Modulationsart konfiguriert und anschließend schrittweise auf die Empfängerschwelle eingestellt. Geringes Phasenrauschen, geringe Restfrequenzmodulation und reduzierte Störanteile tragen dazu bei, quellenbedingte Artefakte zu minimieren, sodass Ingenieure das Verhalten von Empfängern schwacher Signale unter kontrollierten Anregungsbedingungen bewerten können.

Testlösung für saubere HF-Empfänger

Für die Empfindlichkeitsprüfung von Empfängern wird ein schwaches Hochfrequenzsignal mit stabiler Frequenz, kontrolliertem Ausgangspegel und geringem unerwünschtem Spektralanteil benötigt. Diese Lösung nutzt einen spektral reinen Signalgenerator, um quellenbedingte Effekte bei der Validierung von Empfängern mit schwachen Signalen zu minimieren. Ingenieure können Trägerfrequenz, Amplitude, Modulation und Dämpfung konfigurieren und das Signal schrittweise bis zur Empfängerschwelle erhöhen, während sie die Demodulationsqualität, das Fehlerratenverhalten und das minimal detektierbare Signal überwachen. Das System trägt dazu bei, Unsicherheiten durch Phasenrauschen, Restfrequenzmodulation, Störsignale und Amplitudeninstabilität bei der Bewertung des Empfängerverhaltens nahe der Empfindlichkeitsgrenze zu reduzieren.

Siehe Blockdiagramm der Testlösung für saubere HF-Empfänger

Blockdiagramm zur Verbesserung der HF-Empfängerempfindlichkeit

Entdecken Sie Produkte in unserer Clean RF Receiver Test Solution

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für die Prüfung sauberer HF-Empfänger

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?