Como melhorar a sensibilidade do receptor de RF

Gerador de sinais analógicos Pro XG7
+ Gerador de Sinais Analógicos Pro XG7

Reduzir o erro de medição induzido pela fonte

O teste de sensibilidade do receptor utiliza um estímulo de radiofrequência de baixo nível para avaliar a resposta do receptor próximo ao limiar de detecção. A configuração geralmente inclui um gerador de sinal espectralmente puro, atenuação calibrada, cabeamento e um caminho de medição do receptor para verificações de demodulação, taxa de erro ou sinal mínimo detectável.

A fonte de sinal é configurada para a frequência portadora, o nível de saída e a condição de modulação necessários e, em seguida, ajustada gradualmente em direção ao limiar do receptor. O baixo ruído de fase, a baixa modulação de frequência residual e o conteúdo espúrio reduzido ajudam a limitar os artefatos induzidos pela fonte, permitindo que os engenheiros avaliem o comportamento do receptor em sinais fracos sob condições controladas de estímulo.

Solução para teste de receptores de RF sem interferências

O teste de sensibilidade do receptor requer um estímulo de radiofrequência de baixo nível com frequência estável, nível de saída controlado e baixo conteúdo espectral indesejado. Esta solução utiliza um gerador de sinal espectralmente puro para reduzir os efeitos induzidos pela fonte durante a validação do receptor de sinais fracos. Os engenheiros podem configurar a frequência portadora, a amplitude, a modulação e as condições de atenuação e, em seguida, aumentar gradualmente o estímulo em direção ao limiar do receptor, enquanto monitoram a qualidade da demodulação, o comportamento da taxa de erros ou o sinal mínimo detectável. Essa configuração ajuda a reduzir a incerteza decorrente do ruído de fase, da modulação de frequência residual, do conteúdo espúrio e da instabilidade de amplitude ao avaliar a resposta do receptor próximo aos limites de sensibilidade.

Veja a demonstração da geração de sinais de RF com baixo ruído

Conheça os produtos da nossa solução de teste para receptores de RF sem ruído

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para testes de receptores de RF sem interferências

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?