ダイオード電力センサーを用いたRF測定の再現性を向上させる方法

ダイオードパワーセンサ
+ ダイオード・パワー・センサ

RF測定の再現性の向上

再現性のある高周波電力測定を実現するには、被測定デバイスではなく、テストセットアップに起因する変動を最小限に抑える一貫した手順が必要です。エンジニアは、安定した接続の確立、予想される信号レベルに適したダイオードパワーセンサーの選択、および検証プロセス全体を通じた一貫した条件の維持を行う必要があります。コネクタの清浄度、適切なトルク、ケーブルの動き、インピーダンス整合、環境の安定性はすべて一貫性に寄与します。セットアップのわずかな変更であっても、デバイス間や繰り返されるテスト実行間での結果の比較を困難にする要因となるためです。

典型的な測定構成には、高品質なRFインターコネクトを使用して互換性のあるパワーメーターに接続されたダイオードパワーセンサーが含まれます。エンジニアは、一貫した測定手順の適用、センサー動作条件の検証、および測定データ収集前の再現性のある接続技術の維持を行います。標準化された測定手順に従うことで、セットアップに関連する変動が低減され、製品開発、機能検証、製造、校正の各活動における結果比較の信頼性が向上します。

再現性の高いRF電力測定ソリューション

高周波測定の再現性を向上させるには、一貫した取得設定と標準化された測定手順を使用してダイオードパワーセンサーとピークパワーメーターを構成することから始まります。エンジニアは、共通の測定パラメータを確立し、センサーの準備状況を検証し、オペレーター間の変動を最小限に抑える再現性のある接続手順で測定を実行します。このソリューションは、Keysightダイオードパワーセンサーと互換性のあるピークパワーメーターを組み合わせることで、連続波および平均電力測定のための統一されたワークフローを提供すると同時に、効率的な機器のセットアップと信頼性の高いデータ取得をサポートします。エンジニアは、繰り返された測定の比較、複数のテスト実行にわたる測定一貫性の監視、測定結果の文書化、および品質記録やエンジニアリング分析のためのデータのエクスポートを行うことができます。標準化された測定ワークフローは、セットアップの変動を減らし、測定結果の信頼性を高め、エンジニアリング実験室、生産環境、および製造テストステーション全体で再現性のある高周波電力の検証を提供します。

再現性の高いRF電力測定ソリューションのブロック図を見る

繰り返し可能なRF電力測定ソリューションのブロック図

再現性の高いRF電力測定ソリューション向け製品を探索する

リソースのご紹介

再現性の高いRF電力測定に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?