Wie man die Wiederholgenauigkeit von HF-Messungen mit Dioden-Leistungssensoren verbessert

Dioden-Leistungssensor
+ Diodenleistungssensor

Verbesserung der Wiederholbarkeit von HF-Messungen

Um reproduzierbare Hochfrequenz-Leistungsmessungen zu erzielen, sind konsistente Vorgehensweisen erforderlich, die Abweichungen minimieren, die durch den Testaufbau und nicht durch das Prüfobjekt verursacht werden. Ingenieure müssen stabile Verbindungen herstellen, einen geeigneten Dioden-Leistungssensor für die erwarteten Signalpegel auswählen und während des gesamten Verifizierungsprozesses konstante Bedingungen gewährleisten. Sauberkeit der Steckverbinder, korrektes Anzugsmoment, Kabelbewegung, Impedanzanpassung und Umweltstabilität tragen wesentlich zur Konsistenz bei, da selbst geringfügige Änderungen im Testaufbau den Vergleich von Ergebnissen zwischen verschiedenen Geräten oder wiederholten Testläufen erschweren können.

Eine typische Messkonfiguration umfasst einen Dioden-Leistungssensor, der über hochwertige HF-Verbindungen mit einem kompatiblen Leistungsmesser verbunden ist. Ingenieure wenden einheitliche Messverfahren an, überprüfen die Betriebsbedingungen des Sensors und gewährleisten reproduzierbare Verbindungstechniken, bevor sie Messdaten erfassen. Die Einhaltung standardisierter Messpraktiken trägt dazu bei, aufbaubedingte Schwankungen zu reduzieren und die Zuverlässigkeit beim Vergleich von Ergebnissen während der Produktentwicklung, Funktionsprüfung, Fertigung und Kalibrierung zu erhöhen.

Lösung zur wiederholbaren HF-Leistungsmessung

Die Verbesserung der Wiederholgenauigkeit von Hochfrequenzmessungen beginnt mit der Konfiguration des Diodenleistungssensors und des Spitzenleistungsmessers mithilfe konsistenter Erfassungseinstellungen und standardisierter Messverfahren. Ingenieure legen gemeinsame Messparameter fest, überprüfen die Betriebsbereitschaft des Sensors und führen Messungen mit reproduzierbaren Anschlussverfahren durch, um Abweichungen zwischen verschiedenen Anwendern zu minimieren. Die Lösung kombiniert einen Keysight-Diodenleistungssensor mit einem kompatiblen Spitzenleistungsmesser und bietet so einen konsistenten Arbeitsablauf für Dauerstrich- und Durchschnittsleistungsmessungen. Gleichzeitig unterstützt sie eine effiziente Geräteeinrichtung und zuverlässige Datenerfassung. Ingenieure können wiederholte Messungen vergleichen, die Messkonsistenz über mehrere Testläufe hinweg überwachen, Messergebnisse dokumentieren und Daten für Qualitätsnachweise oder technische Analysen exportieren. Standardisierte Messabläufe tragen dazu bei, die Einrichtungsvariabilität zu reduzieren, das Vertrauen in die Messergebnisse zu stärken und eine reproduzierbare Hochfrequenzleistungsprüfung in Entwicklungslaboren, Produktionsumgebungen und Fertigungsprüfständen zu gewährleisten.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur wiederholbaren HF-Leistungsmessung

Blockdiagramm einer Lösung zur wiederholbaren HF-Leistungsmessung

Entdecken Sie Produkte für unsere wiederholbare HF-Leistungsmesslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?