Cómo mejorar la repetibilidad de las mediciones de radiofrecuencia con sensores de potencia de diodo

Sensor de potencia de diodo
+ Sensor de potencia de diodo

Mejorar la repetibilidad de las mediciones de radiofrecuencia

Para lograr mediciones repetibles de la potencia de radiofrecuencia es necesario seguir prácticas coherentes que minimicen las variaciones introducidas por la configuración de la prueba, más que por el dispositivo sometido a prueba. Los ingenieros deben establecer conexiones estables, seleccionar un sensor de potencia de diodo adecuado para los niveles de señal previstos y mantener condiciones constantes a lo largo de todo el proceso de verificación. La limpieza de los conectores, el par de apriete adecuado, el movimiento de los cables, la adaptación de impedancia y la estabilidad del entorno contribuyen a la coherencia, ya que incluso pequeños cambios en la configuración pueden dificultar la comparación de resultados entre dispositivos o en series de pruebas repetidas.

Una configuración de medición típica incluye un sensor de potencia de diodo conectado a un medidor de potencia compatible mediante interconexiones de RF de alta calidad. Los ingenieros aplican procedimientos de medición coherentes, verifican las condiciones de funcionamiento del sensor y mantienen técnicas de conexión repetibles antes de recopilar los datos de medición. Seguir prácticas de medición estandarizadas ayuda a reducir la variabilidad relacionada con la configuración y mejora la fiabilidad a la hora de comparar resultados durante el desarrollo del producto, la verificación funcional, la fabricación y las actividades de calibración.

Solución para la medición repetible de la potencia de radiofrecuencia

Para mejorar la repetibilidad de las mediciones de radiofrecuencia, lo primero es configurar el sensor de potencia de diodo y el medidor de potencia máxima utilizando ajustes de adquisición coherentes y procedimientos de medición estandarizados. Los ingenieros establecen parámetros de medición comunes, verifican que los sensores estén listos y realizan las mediciones siguiendo prácticas de conexión repetibles que minimizan la variación entre operadores. La solución combina un sensor de potencia de diodo de Keysight con un medidor de potencia máxima compatible para ofrecer un flujo de trabajo coherente en las mediciones de onda continua y de potencia media, al tiempo que facilita una configuración eficiente de los instrumentos y una adquisición de datos fiable. Los ingenieros pueden comparar mediciones repetidas, supervisar la consistencia de las mediciones a lo largo de múltiples series de pruebas, documentar los resultados de las mediciones y exportar datos para registros de calidad o análisis de ingeniería. Los flujos de trabajo de medición estandarizados ayudan a reducir la variabilidad en la configuración, mejoran la confianza en los resultados de las mediciones y proporcionan una verificación repetible de la potencia de radiofrecuencia en laboratorios de ingeniería, entornos de producción y estaciones de prueba de fabricación.

Véase el diagrama de bloques de la solución de medición repetible de potencia de RF

Diagrama de bloques de una solución repetible para la medición de potencia de radiofrecuencia

Descubre los productos de nuestra solución de medición repetible de potencia de RF

Descubra recursos e información

Recursos adicionales para la realización de mediciones repetibles de potencia de radiofrecuencia

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?