Como melhorar a repetibilidade das medições de RF com sensores de potência de diodo

Sensor de potência de diodo
+ Sensor de potência de diodo

Melhorar a repetibilidade das medições de RF

Para obter medições repetíveis de potência de radiofrequência, é necessário adotar práticas consistentes que minimizem as variações introduzidas pela configuração do teste, e não pelo dispositivo em teste. Os engenheiros devem estabelecer conexões estáveis, selecionar um sensor de potência de diodo adequado aos níveis de sinal esperados e manter condições consistentes ao longo de todo o processo de verificação. A limpeza dos conectores, o torque adequado, o movimento dos cabos, a adaptação de impedância e a estabilidade ambiental contribuem para a consistência, já que mesmo pequenas alterações na configuração podem dificultar a comparação de resultados entre dispositivos ou em execuções repetidas de testes.

Uma configuração típica de medição inclui um sensor de potência de diodo conectado a um medidor de potência compatível por meio de interconexões de RF de alta qualidade. Os engenheiros aplicam procedimentos de medição consistentes, verificam as condições operacionais do sensor e mantêm técnicas de conexão repetíveis antes de coletar os dados de medição. Seguir práticas de medição padronizadas ajuda a reduzir a variabilidade relacionada à configuração e aumenta a confiança na comparação de resultados durante o desenvolvimento de produtos, a verificação funcional, a fabricação e as atividades de calibração.

Solução para medição repetível de potência de RF

A melhoria da repetibilidade das medições de radiofrequência começa com a configuração do sensor de potência de diodo e do medidor de potência de pico, utilizando configurações de aquisição consistentes e procedimentos de medição padronizados. Os engenheiros estabelecem parâmetros de medição comuns, verificam a prontidão do sensor e realizam medições utilizando práticas de conexão repetíveis que minimizam a variação entre operadores. A solução combina um sensor de potência de diodo da Keysight com um medidor de potência de pico compatível para fornecer um fluxo de trabalho consistente para medições de onda contínua e potência média, ao mesmo tempo em que possibilita uma configuração eficiente dos instrumentos e uma aquisição confiável de dados. Os engenheiros podem comparar medições repetidas, monitorar a consistência das medições ao longo de várias execuções de teste, documentar os resultados das medições e exportar dados para registros de qualidade ou análises de engenharia. Fluxos de trabalho de medição padronizados ajudam a reduzir a variabilidade na configuração, aumentam a confiança nos resultados das medições e proporcionam uma verificação repetível da potência de radiofrequência em laboratórios de engenharia, ambientes de produção e estações de teste de fabricação.

Veja o diagrama de blocos da solução para medição repetível de potência de RF

Diagrama de blocos de uma solução repetível para medição de potência de RF

Conheça os produtos da nossa solução de medição repetível de potência de RF

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?