受信機試験用の干渉信号の生成方法

必須のベクトル信号発生器
+ Essential ベクトル信号発生器

干渉によるレシーバーのストレス試験

レシーバーのロバストネス試験には、クリーンな希望信号以上のものが必要です。エンジニアは、隣接信号、帯域内妨害、または理想的でないRF条件によってマージンが減少し始めたときに、設計がどのように動作するかを観察するために、制御された干渉を導入する必要があることがよくあります。この種の試験は、フィルタリング、選択性、信号耐性の弱点を明らかにし、RF環境が厳しくなるにつれてレシーバーの性能がどのように変化するかをより明確に示します。ベクトル信号発生器は、定義された電力、変調、スペクトル特性を持つ再現可能な干渉信号を生成できるため、このワークフローに非常に適しています。

信号発生器は、干渉信号源として使用されるレシーバーのパラメトリック試験に不可欠です。信号生成ソフトウェアと組み合わせることで、エンジニアは標準ベースまたはユーザー定義の波形を作成および管理し、サポートされている信号源で再生するためにダウンロードし、レシーバーのストレス、共存性研究、トラブルシューティングのための再現可能なラボセットアップを構築できます。これにより、プリセット信号のみに頼ることなく、困難なRF条件を柔軟に再現する必要があるチームにとって、このワークフローは実用的です。

受信機干渉試験のソリューション

レシーバーの干渉試験には、試験条件の変化に応じて電力、変調、帯域幅、スペクトル配置を柔軟に変更できる、制御された不要信号を生成できる信号生成セットアップが必要です。キーサイト N5166B Essential ベクトル信号発生器を使用すると、エンジニアは、ブロッキング動作、隣接チャネル耐性、共存マージン、および理想的でないRF条件下での一般的なレシーバーのロバストネスを研究するための再現可能な干渉信号を生成できます。PathWave Signal Generationソフトウェアと組み合わせることで、サポートされている信号源で再生するために、ユーザー定義または標準ベースの波形をより簡単に作成、処理、ダウンロードできるようになり、ワークフローがより柔軟になります。これらの機能は、プリセット信号フォーマットのみにワークフローを限定することなく、トラブルシューティング、検証、および日常的なRF性能試験のための実用的なベンチセットアップをサポートします。

レシーバー干渉試験ソリューションのブロック図を見る

受信機試験用干渉信号の生成方法 ブロック図

リソースのご紹介

レシーバー干渉試験に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?