Como gerar sinais de interferência para testes de receptores

Gerador de Sinais Vetoriais Essencial
+ Gerador de sinais vetoriais essencial

Receptores de tensão com interferência

Os testes de robustez do receptor exigem mais do que apenas um sinal desejado limpo. Os engenheiros frequentemente precisam introduzir interferências controladas para que possam observar como um projeto se comporta quando sinais adjacentes, perturbações na banda ou condições de RF não ideais começam a reduzir a margem. Esse tipo de teste ajuda a identificar pontos fracos na filtragem, na seletividade e na tolerância ao sinal, além de oferecer uma visão mais clara de como o desempenho do receptor se altera à medida que o ambiente de RF se torna mais exigente. Um gerador de sinais vetoriais é ideal para esse fluxo de trabalho, pois pode criar interferências repetíveis com potência, modulação e características espectrais definidas.

Os geradores de sinal são essenciais para os testes paramétricos de receptores, atuando como fonte de sinal de interferência. Quando combinados com um software de geração de sinais, os engenheiros podem criar e gerenciar formas de onda baseadas em padrões ou definidas pelo usuário, baixá-las para reprodução em fontes de sinal compatíveis e montar configurações de laboratório repetíveis para testes de estresse de receptores, estudos de coexistência e resolução de problemas. Isso torna o fluxo de trabalho prático para equipes que precisam de uma maneira flexível de recriar condições desafiadoras de RF sem depender exclusivamente de sinais predefinidos.

Solução para o teste de interferência no receptor

Os testes de interferência em receptores exigem uma configuração de geração de sinal capaz de criar sinais indesejados controlados, com flexibilidade suficiente para variar a potência, a modulação, a largura de banda e a localização espectral à medida que as condições de teste mudam. Com o Gerador de Sinais Vetoriais Essential N5166B da Keysight, os engenheiros podem gerar sinais interferentes repetíveis para estudar o comportamento de bloqueio, a tolerância ao canal adjacente, a margem de coexistência e a robustez geral do receptor em condições de RF não ideais. Quando combinado com o software PathWave Signal Generation, o fluxo de trabalho se torna mais flexível, facilitando a criação, o processamento e o download de formas de onda definidas pelo usuário ou baseadas em padrões para reprodução em fontes de sinal compatíveis. Juntas, essas capacidades oferecem suporte a configurações práticas de bancada para solução de problemas, validação e testes diários de desempenho de RF, sem limitar o fluxo de trabalho apenas a formatos de sinal predefinidos.

Veja o diagrama de blocos da solução para o teste de interferência do receptor

Como gerar sinais de interferência para o diagrama de blocos de teste do receptor

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para o teste de interferência do receptor

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?