Interferenzsignale für Empfängertests erzeugen

Essential Vektor-Signalgenerator
+ Essential Vektor-Signalgenerator

Empfänger mit Interferenz belasten

Die Prüfung der Empfängerrobustheit erfordert mehr als ein sauberes Nutzsignal. Ingenieure müssen oft kontrollierte Interferenzen einführen, um zu beobachten, wie sich ein Design verhält, wenn Nachbarkanalsignale, In-Band-Störungen oder nicht ideale HF-Bedingungen die Marge zu reduzieren beginnen. Diese Art von Tests hilft, Schwachstellen bei der Filterung, Selektivität und Signaltoleranz aufzudecken, und bietet eine klarere Sicht darauf, wie sich die Empfängerleistung ändert, wenn die HF-Umgebung anspruchsvoller wird. Ein Vektorsignalgenerator ist für diesen Workflow gut geeignet, da er wiederholbare Störsignale mit definierten Leistungs-, Modulations- und Spektraleigenschaften erzeugen kann.

Signalgeneratoren sind für parametrische Empfängertests als Interferenzsignalquelle unerlässlich. In Kombination mit Signalgenerierungssoftware können Ingenieure standardbasierte oder benutzerdefinierte Wellenformen erstellen und verwalten, diese zur Wiedergabe auf unterstützten Signalquellen herunterladen und wiederholbare Laboraufbauten für Empfängerbelastungstests, Koexistenzstudien und Fehlerbehebung erstellen. Dies macht den Workflow praktisch für Teams, die eine flexible Möglichkeit benötigen, anspruchsvolle HF-Bedingungen nachzubilden, ohne sich ausschließlich auf voreingestellte Signale zu verlassen.

Lösung für Empfänger-Interferenztests

Empfänger-Interferenztests erfordern einen Signalgenerierungsaufbau, der kontrollierte unerwünschte Signale mit ausreichender Flexibilität erzeugen kann, um Leistung, Modulation, Bandbreite und spektrale Platzierung an wechselnde Testbedingungen anzupassen. Mit dem Keysight N5166B Essential Vektorsignalgenerator können Ingenieure wiederholbare Störsignale erzeugen, um Blockierungsverhalten, Nachbarkanaltoleranz, Koexistenzmarge und die allgemeine Empfängerrobustheit unter nicht idealen HF-Bedingungen zu untersuchen. In Kombination mit der PathWave Signal Generation Software wird der Workflow flexibler, da das Erstellen, Verarbeiten und Herunterladen von benutzerdefinierten oder standardbasierten Wellenformen zur Wiedergabe auf unterstützten Signalquellen vereinfacht wird. Zusammen unterstützen diese Funktionen praktische Laboraufbauten für Fehlerbehebung, Validierung und tägliche HF-Leistungstests, ohne den Workflow auf voreingestellte Signalformate zu beschränken.

Blockschaltbild der Lösung für Empfänger-Interferenztests anzeigen

Blockschaltbild zur Erzeugung von Interferenzsignalen für Empfängertests

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?