カスタマイズされたジッター信号の生成方法

ベクトル信号発生器
+ ベクトル信号発生器

制御されたジッター障害の作成

カスタマイズされたジッター信号生成では、ベクトル信号発生器を使用して、RF(高周波)刺激に制御された位相およびタイミング障害を適用します。このセットアップは、通常、ベクトル信号発生器、内部同相・直交(IQ)変調パス、および定義されたジッター条件下での応答を評価するための受信機またはサブシステム測定パスで構成されます。

ジッタープロファイルはIQ波形データを通じて作成され、その後RF出力に適用されて、再現性のある障害信号の再生が行われます。エンジニアは、ベースライン条件とジッター障害条件を比較して、制御された検証シナリオの下で受信機の耐性、サブシステムの動作、および位相感度性能を評価できます。

カスタマイズされたジッター信号ソリューション

カスタマイズされたジッターテストには、制御された位相またはタイミング障害を備えた、再現性のあるRF(高周波)刺激が必要です。このソリューションでは、Keysight ベクトル信号発生器とその同相・直交変調パスを使用して、受信機、サブシステム、および位相感度検証用のユーザー定義のジッター障害信号を作成します。エンジニアは同じソース上でベースライン条件と障害条件を生成し、制御されたジッタープロファイル全体でデバイスの応答を比較できます。このテストは、定義された障害条件の下で信号のタイミング動作を評価する必要がある場合に、再現性のある耐性試験、デバッグ、および機能検証をサポートします。

カスタマイズされたジッター信号ソリューションのブロック図を見る

カスタマイズされたジッター信号の作成方法

カスタマイズされたジッター信号ソリューション向け製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?