Wie man benutzerdefinierte Jitter-Signale erzeugt

Vektor-Signalgenerator
+ Vektor-Signalgenerator

Erzeugen von kontrollierten Jitter-Beeinträchtigungen

Die Erzeugung von kundenspezifischen Jittersignalen nutzt einen Vektorsignalgenerator, um einem Hochfrequenzsignal gezielte Phasen- und Zeitbeeinträchtigungen hinzuzufügen. Der Aufbau umfasst typischerweise einen Vektorsignalgenerator, einen internen IQ-Modulationspfad (In-Phase und Quadratur) sowie einen Empfänger oder einen Messpfad eines Teilsystems zur Auswertung des Verhaltens unter definierten Jitterbedingungen.

Das Jitterprofil wird aus den IQ-Wellenformdaten erstellt und anschließend auf den Hochfrequenzausgang angewendet, um eine reproduzierbare Wiedergabe des gestörten Signals zu ermöglichen. Ingenieure können so den Normalbetrieb und die durch Jitter beeinträchtigten Stimulusbedingungen vergleichen, um die Empfängertoleranz, das Verhalten von Teilsystemen und die phasensensitive Leistung unter kontrollierten Validierungsbedingungen zu bewerten.

Kundenspezifische Jittersignallösung

Maßgeschneiderte Jitter-Tests erfordern ein reproduzierbares Hochfrequenz-Stimulus-Signal mit kontrollierten Phasen- oder Timing-Beeinträchtigungen. Diese Lösung nutzt einen Keysight Vector Signal Generator und dessen I/Q-Modulationspfad (In-Phase und Quadratur), um benutzerdefinierte, mit Jitter behaftete Signale für die Validierung von Empfängern, Subsystemen und phasenempfindlichen Komponenten zu erzeugen. Ingenieure können Basislinien- und beeinträchtigte Stimulusbedingungen auf derselben Quelle generieren und anschließend die Gerätereaktion anhand kontrollierter Jitter-Profile vergleichen. Diese Prüfung unterstützt reproduzierbare Toleranzstudien, die Fehlersuche (Debug) und Funktionsverفاhrb-Validierungen, wenn das Signal-Timing-Verhalten unter definierten Beeinträchtigungsbedingungen bewertet werden muss.

Siehe Blockdiagramm der kundenspezifischen Jitter-Signallösung

Wie man benutzerdefinierte Jitter-Signale erstellt

Entdecken Sie Produkte für unsere maßgeschneiderte Jitter-Signal-Lösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?