맞춤형 지터 신호를 생성하는 방법

벡터 신호 발생기
+ 벡터 신호 발생기

제어된 지터 손상 생성

맞춤형 지터 신호 생성은 벡터 신호 생성기를 사용하여 무선 주파수 자극에 제어된 위상 및 타이밍 손상을 적용합니다. 이 설정에는 일반적으로 벡터 신호 생성기, 내부 동위상 및 직교(IQ) 변조 경로, 그리고 정의된 지터 조건에서 응답을 평가하기 위한 수신기 또는 서브시스템 측정 경로가 포함됩니다.

지터 프로파일은 IQ 파형 데이터를 통해 생성된 후 반복 가능한 손상 신호 재생을 위해 무선 주파수 출력에 적용됩니다. 엔지니어는 기준 조건과 지터 손상 조건을 비교하여 제어된 검증 시나리오에서 수신기 허용 오차, 서브시스템 동작 및 위상 민감 성능을 평가할 수 있습니다.

맞춤형 지터 신호 솔루션

맞춤형 지터 테스트에는 제어된 위상 또는 타이밍 손상이 포함된 반복 가능한 무선 주파수 자극이 필요합니다. 이 솔루션은 키사이트 벡터 신호 생성기와 동위상 및 직교 변조 경로를 사용하여 수신기, 서브시스템 및 위상 민감 검증을 위한 사용자 정의 지터 손상 신호를 생성합니다. 엔지니어는 동일한 소스에서 기준 및 손상 자극 조건을 생성한 다음 제어된 지터 프로파일에서 디바이스 응답을 비교할 수 있습니다. 이 테스트는 정의된 손상 조건에서 신호 타이밍 동작을 평가해야 할 때 반복 가능한 허용 오차 연구, 디버그 및 기능 검증을 지원합니다.

맞춤형 지터 신호 솔루션의 블록 다이어그램 보기

맞춤형 지터 신호를 생성하는 방법

맞춤형 지터 신호 솔루션용 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?