無線周波数校正チェーンにおける測定トレーサビリティを確保する方法

パワーメーターとアクセサリー
+ パワーメータおよびアクセサリ

校正トレーサビリティの整合性を確保する

高周波校正チェーンにおける測定のトレーサビリティは、作業レベルの測定と一次標準との間に途切れないリンクを確立することを必要とし、各ステップは定量化された不確かさの寄与によって特徴付けられます。この階層には通常、一次標準、トランスファー標準、および作業用測定器が含まれ、各レベルでは、ミスマッチ、ドリフト、コネクタの再現性、環境変動などの要因により、追加の不確かさが生じます。エンジニアは、トレーサビリティを維持するために、校正間隔、補正係数、および参照標準が適切に維持されていることを確認する必要があります。サーミスタベースのセンシング技術は、高い絶対精度と信号特性への依存度が最小限で、真の実効電力測定を提供できるため、校正チェーンの上位レベルで一般的に使用されています。

トレーサビリティを確保するには、タイプA(統計的)およびタイプB(系統的)の両方の寄与を含む、厳密な不確かさ解析も必要です。エンジニアは、実効効率、反射係数、および周波数依存損失を考慮し、校正チェーンの各段階で不確かさを伝播させる必要があります。校正手順は再現可能で文書化されている必要があり、すべてのレベルで一貫した測定条件が維持されなければなりません。適切なトレーサビリティ管理により、システム間での測定結果の信頼性の高い比較が可能になり、計量標準への準拠をサポートし、幅広いアプリケーションにおける高精度な高周波電力測定への信頼性を確保します。

校正トレーサビリティ保証ソリューション

測定のトレーサビリティを確保するには、体系的な校正プロセスを導入する必要があります。このプロセスでは、各測定が上位標準器に参照され、各段階で文書化された不確かさと補正係数が適用されます。エンジニアは、置換ベースの校正方法を実行し、ミスマッチおよび実効効率補正を適用し、環境および接続条件を厳密に管理して、ばらつきを最小限に抑える必要があります。サーミスタ型パワーセンサは、高周波エネルギーを熱に変換することで真の実効平均電力測定を提供し、変調やクレストファクタなどの信号特性への依存度が低い高精度で安定した電力検出を可能にします。これらのセンサは、センシング素子間の比率測定を実行する高精度パワーメータと組み合わされ、ドリフトと非線形性を補償しながら入射電力を正確に決定します。不確かさは、センサ性能、信号安定性、システム損失からの寄与を組み込み、校正チェーン全体で計算および伝播させる必要があります。自動測定制御とデータロギングは、校正手順の一貫した実行をサポートし、再現性のあるワークフローを強制し、トレーサビリティと計量標準への準拠を維持するために必要な包括的な文書を提供します。

校正トレーサビリティ保証ソリューションのブロック図を参照

校正トレーサビリティ保証ソリューションのブロック図

当社の校正トレーサビリティ保証ソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?