企業ネットワークの耐障害性を確保する方法

ベロシティ・コア
+ Velocity Core

エンタープライズ・ネットワークの回復力を検証する

企業は、多数のサードパーティベンダーからのソフトウェア更新、パッチ、設定、ポリシーを継続的に導入しつつ、重要なサービスをダウンタイムゼロで稼働させ続けなければなりません。金融機関は、運用レジリエンスのテストやインシデントの迅速な報告を義務付けるDORAなどの規制により、さらなるプレッシャーに直面しています。 ネットワークチームは、各変更がセキュリティ脅威、トラフィックの急増、回線の障害、および障害事象に耐えうることを確認するとともに、障害発生時にネットワークが迅速に復旧することを保証しなければなりません。このワークフローは、データセンター、支店、ホストサイト、および複数のクラウドにまたがる重要なアプリケーションパスと依存関係を特定することから始まります。エンジニアはラボ環境でベースラインの挙動を確立し、提案された変更を適用した上で、現実的なトラフィック環境下において、セキュリティの有効性、パフォーマンス、ユーザー体験の質(QoE)、カオステスト、および災害復旧を網羅する機能テストおよび非機能テストを実行します。

現在の方法では不十分です。テストはサイロ化されたラボで行われており、リソースの重複やチーム間の作業の重複が生じています。頻度の低いウォーターフォール型のテストでは、更新が検証される時点で、関連する変更がすでに適用されている可能性があります。手作業で作成されたテストケースと長いサイクルにより、テストに数ヶ月を要し、人員やラボの容量が限られているため、テストされていないシナリオが残ってしまいます。CI/CDとの統合がなければ、変更を自動的に検証することはできず、テスト範囲は機能チェックにとどまることがよくあります。企業はもはや、ベンダーによるテストのみに頼ることはできません。 チームには、連携されたラボへのアクセス、現実的なトラフィックエミュレーション、テスト環境の自動セットアップと実行、そして結果を責任あるチームに通知するレポート機能が必要です。

エンタープライズ・ネットワークの耐障害性テストソリューション

キーサイトの自動化された運用レジリエンス・テスト・フレームワークにより、ラボ環境から本番環境に至るまで継続的なテストが可能になります。Velocity Coreはラボ環境を統合し、チームがすべてのリソースをリモートで利用できるようにするとともに、各テストに必要なトポロジーをインスタンス化するAPIを通じてテストベッドをオーケストレーションします。キーサイトのテスト自動化は、運用レジリエンス・テストを含む豊富なテストライブラリを活用し、あらゆるインフラストラクチャ上で機能テストおよび非機能テストを実行します。 トラフィックエミュレーションとデジタルツインにより、ラボに本番ネットワークを完全に構築することなく、実環境の条件を再現できます。レポートおよび分析機能により、担当チームに詳細な結果が提供され、継続的インテグレーションおよびデプロイメント(CI/CD)APIによって、テストがCI/CDパイプラインに連携されます。あるトップ10に入る銀行では、自動化によりテストのセットアップ時間が4ヶ月から8時間に短縮され、テストスイートの実行時間が数ヶ月から数日に短縮され、年間ラボ経費が95%削減されました。

「エンタープライズ・ネットワークの耐障害性テスト・ソリューション」のブロック図をご覧ください

エンタープライズ・ネットワークの耐障害性テストソリューション

当社のエンタープライズ向けネットワーク耐障害性テストソリューションの製品をご覧ください

リソースのご紹介

リソースと知見をご覧ください エンタープライズネットワークの耐障害性テストに関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?