Cómo garantizar la resiliencia de la red empresarial

Velocity Core
+ Velocity Core

Verificar la resiliencia de la red empresarial

Las empresas deben mantener en funcionamiento los servicios críticos sin ningún tiempo de inactividad, al tiempo que implementan de forma continua actualizaciones de software, parches, configuraciones y políticas de numerosos proveedores externos. Las entidades financieras se enfrentan a una presión añadida derivada de normativas como la DORA, que exige pruebas de resiliencia operativa y la notificación rápida de incidentes. Los equipos de red deben confirmar que cada cambio resistirá las amenazas de seguridad, los picos de tráfico, las deficiencias en los enlaces y los fallos, y que la red se recuperará rápidamente cuando se produzcan fallos. El flujo de trabajo comienza identificando las rutas y dependencias críticas de las aplicaciones en los centros de datos, las sucursales, los sitios alojados y las múltiples nubes. Los ingenieros establecen un comportamiento de referencia en el laboratorio, aplican los cambios propuestos y ejecutan pruebas funcionales y no funcionales que abarcan la eficacia de la seguridad, el rendimiento, la calidad de la experiencia, el caos y la recuperación ante desastres en condiciones de tráfico realistas.

Los métodos actuales se quedan cortos. Las pruebas se realizan en laboratorios aislados, con recursos redundantes y esfuerzos que se solapan entre equipos. Las pruebas poco frecuentes, al estilo «cascada», implican que los cambios dependientes pueden estar ya implementados en el momento en que se valida una actualización. Los casos de prueba creados manualmente y los largos ciclos llevan meses, y la limitada dotación de personal y capacidad de los laboratorios hacen que algunos escenarios queden sin probar. Sin la integración de CI/CD, los cambios no pueden validarse automáticamente, y la cobertura suele limitarse a comprobaciones funcionales. Las empresas ya no pueden confiar únicamente en las pruebas de los proveedores. Los equipos necesitan acceso federado a los laboratorios, una emulación realista del tráfico, la configuración y ejecución automatizadas de las pruebas, y un sistema de informes que remita los resultados a los equipos responsables.

Solución para pruebas de resiliencia de redes empresariales

El marco automatizado de pruebas de resiliencia operativa de Keysight permite realizar pruebas continuas, desde el laboratorio hasta el entorno de producción. Velocity Core agrupa los laboratorios para que los equipos puedan utilizar todos los recursos de forma remota y coordina los entornos de prueba a través de API que crean la topología que requiere cada prueba. La automatización de pruebas de Keysight se basa en amplias bibliotecas de pruebas, incluidas las de resiliencia operativa, y ejecuta pruebas funcionales y no funcionales en cualquier infraestructura. La emulación de tráfico y los gemelos digitales reproducen condiciones reales sin necesidad de construir la red de producción completa en el laboratorio. Los informes y análisis proporcionan resultados detallados a los equipos responsables, y las API de integración y despliegue continuos conectan las pruebas con el proceso de CI/CD. En uno de los diez principales bancos, la automatización redujo el tiempo de configuración de las pruebas de cuatro meses a ocho horas, acortó la ejecución del conjunto de pruebas de meses a días y redujo el gasto anual en laboratorio en un 95 %.

Consulte el diagrama de bloques de la solución para pruebas de resiliencia de redes empresariales

Solución para pruebas de resiliencia de redes empresariales

Descubre los productos de nuestra solución de pruebas de resiliencia de redes empresariales

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?