Wie man die Ausfallsicherheit von Unternehmensnetzwerken sicherstellt

Geschwindigkeitskern
+ Velocity Core

Validierung der Resilienz des Unternehmensnetzwerks

Unternehmen müssen kritische Dienste ohne Ausfallzeiten betreiben und gleichzeitig kontinuierlich Software-Updates, Patches, Konfigurationen und Richtlinien zahlreicher Drittanbieter bereitstellen. Finanzinstitute stehen unter zusätzlichem Druck durch Regulierungen wie DORA, die Tests zur Betriebssicherheit und eine schnelle Meldung von Vorfällen vorschreiben. Netzwerkteams müssen sicherstellen, dass jede Änderung Sicherheitsbedrohungen, Lastspitzen, Verbindungsbeeinträchtigungen und Ausfällen standhält und dass sich das Netzwerk im Fehlerfall schnell erholt. Der Workflow beginnt mit der Identifizierung kritischer Anwendungspfade und Abhängigkeiten über Rechenzentren, Niederlassungen, gehostete Standorte und verschiedene Clouds hinweg. Ingenieure ermitteln das Ausgangsverhalten im Labor, implementieren die vorgeschlagenen Änderungen und führen funktionale und nicht-funktionale Tests durch, die die Wirksamkeit der Sicherheit, die Leistung, die Benutzerfreundlichkeit, das Verhalten in chaotischen Situationen und die Wiederherstellung nach einem Notfall unter realistischem Datenverkehr abdecken.

Die derzeitigen Methoden sind unzureichend. Tests finden in isolierten Laboren statt, mit redundanten Ressourcen und sich überschneidenden Arbeitsabläufen zwischen den Teams. Seltene, schrittweise Tests nach dem Wasserfallmodell bedeuten, dass abhängige Änderungen bereits implementiert sein können, wenn ein Update validiert wird. Manuell erstellte Testfälle und lange Zyklen dauern Monate, und begrenzte Personal- und Laborkapazitäten führen dazu, dass Szenarien ungetestet bleiben. Ohne CI/CD-Integration können Änderungen nicht automatisch validiert werden, und die Testabdeckung endet oft bei Funktionsprüfungen. Unternehmen können sich nicht länger allein auf die Tests der Anbieter verlassen. Teams benötigen einen föderierten Laborzugriff, realistische Verkehrssimulationen, automatisierte Testeinrichtung und -ausführung sowie Berichte, die die Ergebnisse an die zuständigen Teams weiterleiten.

Lösung zum Testen der Netzwerkresilienz in Unternehmen

Keysights automatisiertes Framework für Betriebssicherheitstests ermöglicht kontinuierliches Testen vom Labor bis zum Live-Betrieb. Velocity Core vernetzt Labore, sodass Teams alle Ressourcen remote nutzen können, und orchestriert Testumgebungen über APIs, die die für jeden Test benötigte Topologie instanziieren. Die Testautomatisierung von Keysight greift auf umfangreiche Testbibliotheken zurück, darunter auch Tests zur Betriebssicherheit, und führt funktionale und nicht-funktionale Tests auf jeder Infrastruktur durch. Verkehrssimulation und digitale Zwillinge bilden reale Bedingungen nach, ohne das gesamte Produktionsnetzwerk im Labor aufbauen zu müssen. Reporting und Analysen liefern detaillierte Ergebnisse an die zuständigen Teams, und CI/CD-APIs verbinden die Tests mit der CI/CD-Pipeline. Bei einer der zehn größten Banken verkürzte die Automatisierung die Testeinrichtungszeit von vier Monaten auf acht Stunden, reduzierte die Testsuite-Ausführungszeit von Monaten auf Tage und senkte die jährlichen Laborkosten um 95 %.

Siehe Blockdiagramm der Lösung für Resilienztests von Unternehmensnetzwerken.

Lösung zum Testen der Netzwerkresilienz in Unternehmen

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung für Netzwerk-Resilienztests für Unternehmen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?