プロトコル適合性テストの失敗をデバッグする方法

プロトコル適合性ツールセット
+ プロトコル適合性ツールセット

失敗したプロトコル・テスト・シーケンスの解析

プロトコル・コンフォーマンス・デバッグは、テスト結果と実行中に記録されたシグナリング動作から始まります。エンジニアは、予期しない結果をもたらしたテスト手順を特定し、デバイスの動作が予期されるシーケンスから逸脱したポイント周辺の対応する5Gプロトコル・トレースを検査します。プロトコル・ログ解析には、物理(PHY)、メディア・アクセス・コントロール(MAC)、無線リンク・コントロール(RLC)、パケット・データ・コンバージェンス・プロトコル(PDCP)、および無線リソース・コントロール(RRC)レイヤからのアクティビティを含めることができます。エア・インターフェース情報、制御イベント、および診断記録により、シグナリング・テストの失敗に関する追加のコンテキストを得ることができます。

エンジニアは、これらの記録を個々のテスト・ステップと相関させることで、どのシグナリング交換またはプロトコル・イベントをさらに調査する必要があるかを決定します。追加情報なしでテスト・キャンペーン全体を繰り返すのではなく、プロトコル・トレースによって解析を失敗した結果に関連するシーケンスに絞り込むことができます。次に、エンジニアはデバイスの実装または関連するテスト構成を変更し、影響を受けたケースを再実行して、動作が変化したかどうかを確認できます。これにより、5Gコンフォーマンス・テスト、テスト実行、プロトコル・メッセージ検査、プロトコル・ログ解析、実装の更新、およびターゲットを絞った再テストを接続する、再現性のあるデバッグ・ループが作成されます。

プロトコル準拠デバッグソリューション

失敗したコンフォーマンス手順のデバッグには、テスト判定と、実行中に記録された詳細なプロトコル・アクティビティが必要です。このソリューションでは、S8704Aプロトコル・コンフォーマンス・ツールセットとその結果解析ワークフローを使用して、予期しないテスト結果の後にプロトコル・コンフォーマンス・デバッグをサポートします。エンジニアは5Gプロトコル・トレースを使用して、複数のプロトコル・レイヤにわたるLTEまたはNew Radioプロトコル・メッセージを検査し、シグナリング・シーケンスを関連するテスト手順と相関させることができます。プロトコル・ログ解析により、シグナリング・テストの失敗を取り巻くエア・インターフェース情報、制御アクティビティ、および診断記録の可視性を確保できます。5Gコンフォーマンス・テストを実行するエンジニアは、シーケンスの関連部分を分離し、予期しないデバイス動作を評価し、実装または構成の変更を行い、影響を受けた手順を再実行できます。これにより、失敗した判定からプロトコル解析、およびターゲットを絞った再テストに至るまでの焦点の絞られたワークフローが提供されます。

S8704Aプロトコル・コンフォーマンス・ツールセットのデモを見る

プロトコル・コンフォーマンス・デバッグ・ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?