プロトコル適合性テスト計画の設定方法

プロトコル適合性ツールセット
+ プロトコル適合性ツールセット

再現性のある適合性テストプランの設定

プロトコル適合性テストプランは、被試験デバイス(DUT)の実装と機能から始まります。エンジニアはテストプロジェクトを作成し、デバイス構成を記述するために必要なパラメータを定義します。PICS(Protocol Implementation Conformance Statement)情報は、サポートされている機能や能力を特定し、PIXIT(Protocol Implementation Extra Information for Testing)パラメータは、該当する手順を実行するために必要な追加の値を提供します。PICS構成とPIXIT構成をテストケース情報と組み合わせて使用することで、特定の実装、周波数構成、または認証指向のテストキャンペーンに関連する手順を特定し、整理することができます。

エンジニアは、個々のテスト構成を手動で再構築するのではなく、繰り返し実行できるプロトコル適合性テストプランに関連手順をグループ化します。テストケースはキャンペーンに整理して実行中に監視することができ、5Gテストの自動化やデバイス認証テストに一貫した構造を提供します。デバイスの実装や機能に変更が生じた場合、エンジニアは関連するパラメータを修正し、影響を受ける手順を再実行する前に、関連するテストの選択を更新できます。これにより、デバイス構成、テストの適用性、キャンペーンの作成、実行、結果管理が、再現性のあるプロトコル適合性ワークフロー内で結び付けられます。

プロトコル適合性テスト計画ソリューション

適合性キャンペーンの設定には、デバイスの機能、テストパラメータ、および該当するプロトコル手順の構造化された記述が必要です。このソリューションでは、S8704Aプロトコル適合性ツールセットを使用して、テストプロジェクトの作成、PICS構成、PIXIT構成、テストケースの整理、キャンペーンの実行をサポートします。エンジニアは、評価対象の実装を中心にプロトコル適合性テストプランを構築し、該当する手順を再利用可能なグループに整理できます。結果として得られるワークフローは、各実行サイクル前に個々の構成を再作成する必要性を減らすことで、5Gテストの自動化をサポートします。デバイス認証テストでは、デバイス情報、テストの適用性、実行パラメータ、キャンペーンステータス、およびその結果の判定をリンクする一貫したプロジェクト構造を使用できます。エンジニアは、実装の変更に応じて構成情報を変更し、テストプラン全体の構造を維持しながら関連するテストグループを再実行できます。

プロトコル適合性テストプランの作成プロセスを見る

プロトコル適合性テストプランニングソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?