Wie man Protokollkonformitätstestpläne konfiguriert

Werkzeugsatz zur Protokollkonformität
+ Toolset zur Protokollkonformität

Konfigurierbare Konformitätstestpläne

Ein Testplan zur Protokollkonformität beginnt mit der Implementierung und den Fähigkeiten des zu testenden Geräts. Ingenieure erstellen ein Testprojekt und definieren die Parameter, die zur Beschreibung der Gerätekonfiguration erforderlich sind. Informationen aus der Protokollimplementierungs-Konformitätserklärung (PICS) identifizieren unterstützte Funktionen und Fähigkeiten, während Parameter aus der Protokollimplementierungs-Zusatzinformation für Tests (PIXIT) zusätzliche Werte liefern, die zur Durchführung der entsprechenden Verfahren benötigt werden. Die PICS- und PIXIT-Konfigurationen können dann zusammen mit den Testfallinformationen verwendet werden, um die Verfahren zu identifizieren und zu organisieren, die mit einer spezifischen Implementierung, Frequenzkonfiguration oder zertifizierungsorientierten Testkampagne verbunden sind.

Ingenieure fassen anwendbare Verfahren in einem Protokollkonformitätstestplan zusammen, der wiederholt ausgeführt werden kann, anstatt jede einzelne Testkonfiguration manuell neu zu erstellen. Testfälle lassen sich in Kampagnen organisieren und während der Ausführung überwachen. Dies sorgt für eine konsistente Struktur bei der 5G-Testautomatisierung und Gerätezertifizierungstests. Ändert sich die Geräteimplementierung oder -funktionalität, können Ingenieure die relevanten Parameter anpassen und die zugehörige Testauswahl aktualisieren, bevor sie die betroffenen Verfahren erneut ausführen. Dadurch werden Gerätekonfiguration, Testanwendbarkeit, Kampagnenerstellung, -ausführung und Ergebnisverwaltung in einem wiederholbaren Protokollkonformitäts-Workflow miteinander verknüpft.

Lösung zur Planung von Protokollkonformitätstests

Die Konfiguration einer Konformitätskampagne erfordert eine strukturierte Beschreibung der Gerätefunktionen, Testparameter und anwendbaren Protokollverfahren. Die Lösung nutzt das S8704A Protocol Conformance Toolset zur Unterstützung der Testprojekterstellung, PICS- und PIXIT-Konfiguration, Testfallorganisation und Kampagnendurchführung. Ingenieure können einen Protokollkonformitätstestplan für die zu evaluierende Implementierung erstellen und die anwendbaren Verfahren in wiederverwendbaren Gruppen organisieren. Der resultierende Workflow unterstützt die 5G-Testautomatisierung, indem er die Notwendigkeit reduziert, individuelle Konfigurationen vor jedem Ausführungszyklus neu zu erstellen. Gerätezertifizierungstests können dann eine konsistente Projektstruktur nutzen, die Geräteinformationen, Testanwendbarkeit, Ausführungsparameter, Kampagnenstatus und Ergebnisse verknüpft. Ingenieure können Konfigurationsinformationen bei Implementierungsänderungen anpassen und relevante Testgruppen erneut ausführen, während die Gesamtstruktur des Testplans erhalten bleibt.

Siehe Erstellung eines Protokollkonformitätstestplans in der Praxis

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Planung von Protokollkonformitätstests.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?